AP-Innenstation Audio Hager elcom.touch 2-Draht, weiss REA118S
configurator.modal.title
2Draht Systemkonfigurator
configurator.modal.linkelcom 3D Konfigurator
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (12)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 12 product.page.accessories.products-available
Zubehör verpflichtend
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe74,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme Betrieb180 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)265 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REA118S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt REA118S
Innenstation AUDIO AP 2Draht ultraweiss touch
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für REA111X, REK121X, REK221X - Aussenstation/Innenstation AUDIO AP 2Draht touch (EN-IT-FR, Stand: 01.2018)
Betriebsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XX-REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (FR 2015-09)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF518,00 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XX-REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (IT 2015-09)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF405,80 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1xx, REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 09.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF512,91 kB -
Verkaufs-Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF133,90 kB