The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • WD2221
    Designrahmen Video Hager elcom.touch, eckig
    EAN-Nr.
    3250617038034
    E-nr.
    378 454 103
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    L1
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    Designrahmen Video Hager elcom.touch eckig weiss glänzend WD2221

    Preis*
    CHF 9.50
    / St. *
    CHF 9.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    configurator.modal.link

    elcom 3D Konfigurator

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Designrahmen Video Hager elcom.touch eckig weiss glänzend

    WD2221

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiss
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      160,50 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      4 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WD2221
    PDF
    Hager RoHS Report WD2221
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WD2221 | Hager Schweiz

      Produktbild WD2221

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WD2221 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WD2221

      Designrahmen eckig, große Ausführung, polarw. glänz.

      PDF
    • Verkaufs-Tools

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WD1221 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig weiss glänzend
      WD1221
      Designabdeckung, eckig, polarw. glänz.
      Preis*
      CHF 6.35
      / St. *
      CHF 6.35
      / St. *
    • 2
      WD1235 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Glas schwarz
      WD1235
      Designabdeckung, eckig, Glas schwarz
      Preis*
      CHF 46.80
      / St. *
      CHF 46.80
      / St. *
    • 3
      WD1231 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Glas weiss
      WD1231
      Designabdeckung, eckig, Glas weiss
      Preis*
      CHF 46.80
      / St. *
      CHF 46.80
      / St. *
    • 4
      WD2117 - Designrahmen Video Hager elcom.touch rund anthrazit
      WD2117
      Designabdeckung gerundet, große Ausführung, anthrazit
      Preis*
      CHF 11.85
      / St. *
      CHF 11.85
      / St. *
    • 5
      WD1117 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon rund anthrazit
      WD1117
      Designabdeckung, gerundet, anthrazit
      Preis*
      CHF 7.55
      / St. *
      CHF 7.55
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group