![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau RED011X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
System-FunktionenVersorgung der i2BUS Audio-Busleitung ; Versorgung der 2Draht Busleitung
-
Gesprächswege1 Gesprächsweg im Strang
-
Frequenz50/60 Hz
-
Eingangsspannung230 V AC
-
Betriebsspannung230 V AC
-
Ausgangsspannung22…26 V DC
-
Schaltspannung Türöffnerkontaktmax. 24 V
-
Ausgangsstrommax. 1.25 A
-
Schaltstrom Türöffnerkontaktmax. 2 A
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)6 TE
-
Leuchtstofflampen duo-Schaltung1000 W
-
konventionelle Trafos1500 VA
-
Designlinienunabhängige Farbelichtgrau
-
Leuchtstofflampen mit EVG1000 W
-
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG22 x 20 W
-
Leuchtstofflampen parallelkompensiert1000 VA /130 µF
-
230 V LED-Lampen440 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
MontageartDIN-Schiene (REG)
-
Innenstationen je Strangkopplermax. 32
-
Innenstationen je Strangversorgungmax. 32
-
Leitungslänge zur Außenstationmax. 100 m
-
Leitungslänge zur Innenstationmax. 150 m
-
Nachlaufzeit, einstellbar1 s…5 min
-
Türöffner Entriegelungszeit1…10 s
-
Türöffnerkontakt potenzialfrei≤ 2 A
-
Systemtechnologie2Draht
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 % (ohne Betauung)
-
Geräte-KategorieSystemkomponente
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RED011X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RED011X
PDF2 MBBedienungsanleitung für RED011X
PDF483 KB -
Montageanleitung
Montageanleitung für RED011X
PDF7 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für RED011X
Declaration
PDF96 KBEU-Konformitätserklärung für RED011X
Declaration
PDF96 KBEU-Konformitätserklärung für RED011X
Declaration
PDF96 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für RED011X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für RED011X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com