Bodenkanalsysteme
tehalit.BKB eignet sich besonders für die Leitungsführung in Räumen mit Glaswänden oder grossen Fensterflächen. tehalit.BK ist aufgrund der geringen Bauhöhe auch für sehr flache Unterlagsböden geeignet.
tehalit.BKB tehalit.BKB
Der tehalit.BKB-Bodenkanal ist speziell für die Montage an der Wand konzipiert. Mit ihm versorgen Sie Räume mit Glaswänden oder grossen Fensterflächen überall mit Energie-, Daten- und Kommunikationsanschlüssen.
tehalit.BK tehalit.BK
tehalit.BK-Bodenkanäle sind aufgrund ihrer geringen Bauhöhe auch für sehr flache Unterlagsböden ab 30 mm ohne und ab 45 mm mit Trittschalldämmlager geeignet. Die Kanaldeckel lassen sich auch eingebaut jederzeit öffnen.
tehalit.BKG tehalit.BKG
Der neue Bodenkanal tehalit.BKG ist für alle Montagesituationen geeignet. Das clevere Dreikammersystem sorgt für eine saubere Führung von Energie- und Datenleitungen, wobei eine Kammer für den Endkunden frei bleibt.