tehalit.BKB Bodenkanal
- Bodenkanal für trocken - gepflegte Fussböden nach DIN VDE 0634 Teil1
- Geräteeinbau mit Geräteträgern
- Einfache Zugriffsmöglichkeit durch abnehmbares Oberteil und wandseitigem Kabelauslass (Auslassbürste)
- Mindesthöhe Unterlagsboden 96 mm
- Oberteil kann mit allen Arten von Bodenbelägen (Parkett, Teppich, Stein, Laminat, Fliessbelag mit spez. Wannendeckel etc.) belegt werden (0 - 25 mm)
- Höhennivellierung des Kanals über innen zugängliche Verstellschrauben
- Punktbelastbar bis 150 kg
- Mindestempfehlung:
4 Nivellierschrauben und
4 Befestigungsschrauben pro Laufmeter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Nachrüstung für Energie und Daten ohne grossen Aufwand
- Wichtig: Einbau von Randdämmstreifen zwischen Kanal und Unterlagsboden
- Erdungsmassnahmen beachten
- Deckel mit stirnseitigem Auslass oder Wannendeckel auf Anfrage
Lieferfarbe Bürste:
Schwarz
Material:
Stahlblech verzinkt
Lieferlänge:
2000 mm
Unterteil 2000 mm
Oberteil 2 x 1000 mm
andere Kanalgrössen auf Anfrage
Kategorien
-
tehalit.BKB
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Kanalunterteil
- tehalit.BKB Oberteil mit Bürste
- tehalit.BKB Oberteil mit Bürste und LED-Kammer
- tehalit.BKB Oberteil geschlossen
- tehalit.BKB Flachwinkel Unterteil
- tehalit.BKB Flachwinkel innen, Oberteil mit Bürste
- tehalit.BKB Flachwinkel innen, Oberteil mit Bürste und LED-Kammer
- tehalit.BKB Flachwinkel aussen, Oberteil mit Bürste
- tehalit.BKB Flachwinkel aussen, Oberteil mit Bürste und LED-Kammer
- tehalit.BKB Flachwinkel, Oberteil geschlossen
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Zubehör
- tehalit.BKB 150 mm und 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BK
- tehalit.BKG