tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 03
Anthrazit, ähnlich RAL 7024: 04
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Orange, ähnlich RAL 2004 (für Sondernetze): 06
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.BKB
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Zubehör
- tehalit.BKB 150 mm und 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB Geräteträger für Kanaldose G2703, Stahlblech verzinkt
- Geräteeinbaudose für Geräteträger BKBGTR940
- Dreifachsteckdose Typ 13
- Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 23
- Einfachsteckdosen Typ 23 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Zweifachsteckdosen Typ 23 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Montageset für HMS-Einsätze max. 2xRJ45
- RJ45-Einsatz für HMS Montageset
- TV-/Radio-Datendose
- tehalit.BK
- tehalit.BKG