Dreifachsteckdose Typ 13
- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen quickconnect
- ohne Blende
Einsatz mit Front, 77 x 77 mm
Kategorien
-
tehalit.BKB
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Zubehör
- tehalit.BKB 150 mm und 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB Geräteträger für Kanaldose G2703, Stahlblech verzinkt
- Geräteeinbaudose für Geräteträger BKBGTR940
- Dreifachsteckdose Typ 13
- Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 23
- Einfachsteckdosen Typ 23 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Zweifachsteckdosen Typ 23 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Montageset für HMS-Einsätze max. 2xRJ45
- RJ45-Einsatz für HMS Montageset
- TV-/Radio-Datendose
- tehalit.BK
- tehalit.BKG