Kompakt-Leistungsschalter
Die Kompaktleistungsschalter TemBreak2 sind die durchgängige Lösung von 125 bis 1600 A. Ob mit thermischem oder magnetischem Auslöser, alle teilen sie die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und das umfangreiche Zubehörprogramm.
Kategorien
-
Kompakt-Leistungsschalter
- Kompakt-Leistungsschalter 125 A
- Kompakt-Leistungsschalter 160 A
- Kompakt-Leistungsschalter 250 A
- Kompakt-Leistungsschalter 400 A
- Kompakt-Leistungsschalter 630 A
- Kompakt-Leistungsschalter 800 A
- Kompakt-Leistungsschalter 1000 A
- Kompakt-Leistungsschalter 1250 A
- Kompakt-Leistungsschalter 1600 A
- Kompakt-Leistungsschalter mit integriertem FI
- Kompakt-Leistungsschalter Stromwandlerblock ungeeicht
- Kompakt-Leistungsschalter Stromwandlerblock geeicht
- Stecksockeltechnik