Automatisierung
Das breite Sortiment kompakter Module lässt keine Wünsche offen: Schaltuhren, Schrittschalter, Thermostate oder Dimmer tragen zu Wohnlichkeit und Energieeffizienz bei.
Thermostate, Fühler
Elektronische Mehrbereichs- oder Multifunktionsthermostate kommen für alle Anwendungsbereiche zur Temperaturkontrolle von Kühlhäusern bis zu Wärmeschränken zum Einsatz. Bitte bestellen Sie die Fühler separat.
Programmierbarer Raumthermostat
Der programmierbare Raumthermostat von Hager für Heizungs- und Klimaanlagen bietet eine Reihe von Komfortmerkmalen und Energiesparmöglichkeiten: u. a. 4 voreingestellte Temperaturstufen, 4 Programme und 1 Eingang für Fernbedienung.
Thermische Stellantriebe
Die thermischen, konventionellen Stellantriebe für Bodenheizungen lassen sich mit dem Heizungsaktor TXM646x in das KNX-System integrieren.
Schaltuhren
Das Sortiment der analogen und digitalen Zeitschaltuhren steuert zuverlässig Beleuchtung, Heizung, Ventilatoren oder Einbaugeräte. Zudem spart der Einsatz von Schaltuhren Energie und erhöht den Bedienkomfort.
Zeitrelais, Minuterie
Zeitrelais und Treppenlicht-Zeitschalter sind unverzichtbar für die Einschalt- und Abschaltverzögerung. Die Einstellungen der Zeitbereiche werden über das frontseitige Potentiometer vorgenommen.
Dimmer
Die Universaldimmer von Hager sind mit einer automatischen Lernfunktion zur Dimmung von Fluoreszenz- oder LED-Leuchten ausgestattet. Entdecken Sie weitere Komfortfunktionen wie die Schlaf- oder die Nachtfunktion.
Fern- und Szenensteuergerät
Die modularen Ferndimmer sorgen für erhöhten Komfort bei der Beleuchtungssteuerung. Bequem per Tastendruck lassen sich Glüh-, Fluoreszenz- oder Halogenlampen, aber auch dimmbare EVGs und LEDs von mehreren Stellen aus regulieren.
Dämmerungsschalter
Der Dämmerungsschalter schaltet abhängig vom eingestellten Wert den Stromkreis ein oder aus. Eine Fotozelle misst dazu die Beleuchtungsstärke. Anwendungsbeispiele: Leuchtreklamen, Schaufenster-, Strassen- oder Parkplatzbeleuchtungen.
Bewegungs- und Präsenzmelder
Bewegungsmelder schalten automatisch das Licht ein, wenn sie eine Bewegung registrieren. Präsenzmelder können noch mehr: Sie reagieren auf An- oder Abwesenheit von Personen.
LED-Leuchten
Der LED-Strahler für den Aussenbereich vereint einen Bewegungsmelder und einen leistungsstarken LED-Strahler. Der geringe Stromverbrauch, die schlichte Ästhetik und die Ferneinstellung machen ihn zu einem Must-have in architektonisch anspruchsvollen Bauten.
Rauchwarnmelder VdS
Die Rauchwarnmelder von Hager in Standard- und Funkausführung funktionieren zuverlässig bei Betriebstemperaturen von –10 bis 65 °C. Der optische Detektionsbereich beträgt 50 m2.
Herdwächter
Häufigste Brandursache von Kochherden ist Ablenkung, das Verlassen des laufenden Herdes. Sobald der Sensor einen möglichen Brandherd entdeckt, schickt er ein Signal an die Steuereinheit, welche die Stromzufuhr zum Kochherd ausschaltet.
Switch und Patch-Modul
Patchmodul mit kombinierter Schirmung und Zugentlastung, eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B). Telefon-Patch-Panel mit 1 oder 2 Telefonleitungseingängen mit RJ45 Anschluss.