Bewegungsmelder IP55
Die äusserst robusten Aussenbewegungsmelder sorgen für Komfort und Sicherheit.
Weniger sieht mehr
Das ganze Sortiment ist mit Fresnel-Linsen ausgestattet, welche eine hohe Präzision gewähren. Bei kleinerer Bauart bieten diese Linsen einen grösseren Detektionsbereich und eine bessere Clusterung als herkömmliche massive Linsen.
Erleichterte Montage und erweiterte Funktionalitäten
Die Einstellung der Zeitverzögerung und der Helligkeit erfolgt direkt am Gerät über Potentiometer. Je nach Bedarf variiert der Erfassungswinkel zwischen 140° und 360° und das Gerät der Komfortklasse bietet sogar eine Unterkriechschutz-Funktion.
Basis-Bewegungsmelder
Preisattraktiv und leicht zu installieren: Die weissen Basis- Melder betreiben Anlagen bis 10 A mit 1500 W. Es stehen Geräte mit folgenden Erfassungswinkeln zur Verfügung:
- Bewegungsmelder 140°
- Bewegungsmelder 200° für die Fassade
- Bewegungsmelder 360°
Diverse Montagemöglichkeiten:
- Wandmontage
- Deckenmontage (mit Zubehör EE82X und EE83X)
- Eckenmontage mit Zubehör für alle Melder
Komfort-Bewegungsmelder
In Weiss, Anthrazit und Alu für hohe Ansprüche: Die maximale Leistung erreicht 16 A (2300 W). Dank dem potenzialfreien Kontakt können diese Melder auch in Kleinspannungs- und tebis- Anlagen eingesetzt werden.
- Bewegungsmelder 220° für die Fassade
- Bewegungsmelder 220°-360° für die lokale Erfassung (unterhalb des Melders) Der Erfassungsbereich kann mit schiebbaren Abdeckstreifen angepasst werden.
Mit der multifunktionellen Fernbedienung (Zubehör) steuern Sie leicht und bequem alle Funktionen dieser Hightech- Bewegungsmelder: Zeitverzögerung, Empfindlichkeit, Helligkeit, Erfassungswinkel, Test und Übersteuerung. Diese Geräte können ohne Zubehör an die Wand oder an die Decke montiert werden. Für die Ecken stehen Adapter zur Verfügung.