Herdwächter 3-phasig, AP
- Zur Überwachung von elektrischen Herden/Kochfeldern in Privathaushalten.
- niedriger Eigenenergiebedarf
- Überwachung der Herdaktivitäten auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch
- Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional)
- optische und akustische Signalisierung im Alarmfall
- Herdwächter: für UP-, AP oder EB-Montage; Sensoreinheit: für Schraub oder Klebebefestigung
- mit Temperatur- und Bewegungssensor
- mit visuellem und akustischem Alarmgeber
- visuelle/akustische Alarmmeldungen quittierbar
- zusätzlicher Anschluss für externen Signalgeber
- zusätzlicher Anschluss für Wasser Leckage Sensor
- mit 2 potenzialfreien Schliesserkontakten zur Signal-Weiterleitung (z.B. für KNX)
- mit 2 Alkaline Batterien AA LR6
- mit optischer und akustischer Batteriewechsel-Meldung mind. 14 Tage
- Funkverbindung zwischen Sensoreinheit und Herdwächter wird automatisch aufgebaut
- Set bestehend aus:
- Spannungsunterbrechung 3-phasig, Sensoreinheit, 2 Alkaline Batterien AA LR06 - Abmessungen Herdwächter (H x B x T): 113 x 239 x 42 mm
- Abmessungen Sensoreinheit (H x B x T): 45 x 127 x 17 mm
Produkte filtern
Kategorien