Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx
Über eine Fotozelle wird die Helligkeit erfasst. In Abhängigkeit vom eingestellten Helligkeitswert
schaltet das Modul angeschlossene Stromkreise ein und aus.
EE202
Das Gerät hat zwei Funktionsarten. Die Funktionsart ist für beide Kanäle jeweils gleich:
1. Automatik (Mode 1): Umschaltmodus
Mit einem Ausnahmetaster kann die Beleuchtung bis zum entgegengesetzten Schaltbefehl der Automatik umgekehrt werden (Beispiel: Beleuchtung wurde von der Automatik ausgeschaltet, wird dann über den Ausnahmetaster wieder eingeschaltet und von der Automatik wieder ausgeschaltet).
2. Halbautomatik (Mode 2): Minuteriemodus
Wird die Beleuchtung ausserhalb der Freigabe eingeschaltet, so schaltet sie sich nach einer einstellbaren Zeit automatisch wieder ab. Wird die Beleuchtung während der Freigabe eingeschaltet, so bleibt sie eingeschaltet bis sie wieder von der Automatik oder durch einen zweiten Tastendruck ausgeschaltet wird.
- Thermostate, Fühler
- Programmierbarer Raumthermostat
- Thermische Stellantriebe
- Schaltuhren
- Zeitrelais, Minuterie
- Dimmer
- Fern- und Szenensteuergerät
-
Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Einbaufühler
- Separater Aufbaufühler
- Separater Einbaufühler
- Dämmerungsschalter zur AP-Montage
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx, Komfort
- Aufbaufühler
- Einbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, astronomische Schaltuhren
- Bewegungs- und Präsenzmelder
- LED-Leuchten
- Rauchwarnmelder VdS
- Herdwächter
- Switch und Patch-Modul