Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx
Eigenschaften:
- 2 separate Kanäle mit zwei Einstellbereichen
- Kaskadierbar mit EE202
- Handbedienung
- Testmodus ohne Verzögerung
- Drehregler zur Schwellwerteinstellung
- LED-Anzeige zur Zustandsanzeige
- Ein- und Ausschaltverzögerung: 30 sec
- Hysterese zum Ausschalten: 10%
- Bemessungsspannung: 230 V 50/60 Hz
- Ausgang: 2 Schliesser 16 A 250 V~
- Betriebsartenwahlschalter: Automatikbetrieb, Testbetrieb
- Pro Kanal: Schiebeschalter EIN, AUS, 2 bis 200 Lux, 200 bis 20 000 Lux
Aufbau- oder Einbaufühler (EE003, EE002) bitte separat bestellen
Produkte filtern
Kategorien
- Thermostate, Fühler
- Programmierbarer Raumthermostat
- Thermische Stellantriebe
- Schaltuhren
- Zeitrelais, Minuterie
- Dimmer
- Fern- und Szenensteuergerät
-
Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Einbaufühler
- Separater Aufbaufühler
- Separater Einbaufühler
- Dämmerungsschalter zur AP-Montage
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx, Komfort
- Aufbaufühler
- Einbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, astronomische Schaltuhren
- Bewegungs- und Präsenzmelder
- LED-Leuchten
- Rauchwarnmelder VdS
- Herdwächter
- Switch und Patch-Modul