Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx, Komfort
Eigenschaften:
- 2 separate Kanäle mit zwei Einstellbereichen
- Kaskadierbar
- Testmodus ohne Verzögerung
- Handbedienung
- Umschalt-/Minuteriemodus
- Übersteuerbar z.B. mit Schaltuhr
- Beim EE202 kann ein Helligkeitssensor zur Ansteuerung von bis zu 10 Geräten genutzt werden.
- 1 Eingang (Freischaltkontakt) zum Anschluss von Schaltkontakten (z. B Schaltuhren, Bewegungsmeldern)
- 1 Steuereingang zum Anschluss von Tastern (manuelles Schalten der Beleuchtung)
- Drehschalter: Funktionsart Mode 1, Mode 2: Abschaltzeiten 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 45 min, 1 h 30, 2 h
Aufbau- oder Einbaufühler (EE003, EE002) bitte separat bestellen
Produkte filtern
Kategorien
- Thermostate, Fühler
- Programmierbarer Raumthermostat
- Thermische Stellantriebe
- Schaltuhren
- Zeitrelais, Minuterie
- Dimmer
- Fern- und Szenensteuergerät
-
Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Einbaufühler
- Separater Aufbaufühler
- Separater Einbaufühler
- Dämmerungsschalter zur AP-Montage
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx
- Dämmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx, Komfort
- Aufbaufühler
- Einbaufühler
- Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, astronomische Schaltuhren
- Bewegungs- und Präsenzmelder
- LED-Leuchten
- Rauchwarnmelder VdS
- Herdwächter
- Switch und Patch-Modul