Ferndimmer 300 W, 500 W
Die Hager Geräte sind für folgende Lampenarten geeignet:
- Glühlampen, Halogen 230 V und NV (Eisenkern + el-Transformator)
- Dimmbare EVG (Fluocompact- Lampe, 230 V LED)
- Dimmbare LED-Lampe (12 V oder 24 V) mit elektronischem Transformator
Gemeinsame Merkmale
Universaldimmer mit automatischer Lernfunktion zur Dimmung von Fluoreszenz- und LED-Leuchten
Allgemeine Merkmale
- Kurzer Tastendruck (> 50 ms und < 400 ms): das Licht ein-/ausschalten
- Langer Tastendruck (> 400 ms): Auf-/Ab-Dimmen
- 1-Tastendimmer (invertiert)
Ferndimmer 300 W
- Von mehreren Stellen aus dimmbar
- Regelung mit bequemem Tastendruck
- Einsetzbar als Schrittschalter mit praktischer Dimmfunktion
Minimallasten
- LED + Sparleuchten 5W
- Halogenleuchten 15W
Komfortfunktionen
- Schlafen
- Nachtlicht
- Speicherung des Ausschaltwerts
Kategorien