Thermostate, Fühler
Mehrbereichs-Thermostat EK186
Elektronischer Thermostat für alle Anwendungsbereiche zur Temperaturkontrolle von Kühlhäusern bis zu Wärmeschränken.
Auswahl von Fühlern für jeden Gebrauch:
- Fühler mit fester Einstellung EK081 zur Regulierung der Nachttemperatur
- Fühler EK083 als Boden-Fühler zur Begrenzung der Bodenheizungs-Temperatur
- Fühler EK083 (mit Schelle) zur Kontrolle der Warmwassertemperatur
Bei Fühlerausfall 3 Funktionsmöglichkeiten (durch Verdrahtung):
- Aus permanent
- Ein permanent
- Einschalten alle 4 Minuten für 1 Minute
Schaltzustandsanzeige durch LED
Multifunktions-Thermostat EK187
Elektronischer Thermostat für alle Heizungsanwendungen
- Die Temperatureinstellungen werden durch Aussenbefehle gewählt (Programmierung über Schaltuhr oder elektronischen Schaltcomputer)
- Manuelle Steuerung oder Abweichungszwangsschaltung Befehl- und Schaltzustandsanzeige
Bei Fühlerausfall tritt die Heizung alle 4 Minuten für 1 Minute in Funktion.
Kategorien