Mehrbereichs-Thermostat
Merkmale:
geliefert ohne Fühler
Technische Daten:
Spannung: 230 V~ 50/60 Hz 1 EK186 539 103 014
Ausgang: 1 Wechselkontakt
2 A - 250 V~
4 Skalen:
- 30 bis 0°C
0 bis +30°C
+30 bis +60°C
+60 bis +90°C
zum Anschliessen mit Fühler einstellbare Schaltdifferenz
3 ❚ breit
Kategorien