univers Wand-/Standschränke
univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
Keiner ist schneller an der Wand: Der univers-quickset-Schrank lässt sich über den quickset-Montagerahmen schnell und sauber montieren. Kein Bohrstaub mehr – die Gefahr, Gerätekontakte in vorbestückten Schränken zu verunreinigen, ist gebannt.
univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
Keiner ist schneller an der Wand: Der univers-quickset-Schrank lässt sich über den quickset-Montagerahmen schnell und sauber montieren. Kein Bohrstaub mehr – die Gefahr, Gerätekontakte in vorbestückten Schränken zu verunreinigen, ist gebannt.
univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
Die Wandschränke univers IP30/IP44 sind in Varianten mit bis zu 660 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
Die Wandschränke univers IP44/IP54 sind in Varianten mit bis zu 660 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
Die Wandschränke univers IP55 mit einer Tiefe von 275/400 mm sind in Varianten mit bis zu 660 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
Die Wandschränke univers IP65 mit einer Tiefe von 200/300 mm sind in Varianten mit bis zu 660 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
Die Standschränke univers IP30/IP44/IP54 mit einer Tiefe von 205 mm sind in Varianten mit bis zu 720 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
Die Standschränke univers IP55 mit einer Tiefe von 275/400 mm sind in Varianten mit bis zu 720 Platzeinheiten lieferbar. Die Leitungen werden über Einführungsflansche oder Vorprägungen auf den Rück- und Seitenwänden geführt.
weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
Mit dem Schweizer Anreihstandschrank weber.mes C ist der Aufwand für Planung, Montage und Innenausbau so gering wie nie zuvor. Mit der Möglichkeit des traditionellen Innenausbaus ist der Anreihstandschrank äusserst vielseitig.
weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler
Der speziell für den Schweizer Markt entwickelte univers-AP-Rahmen IP30 besticht durch seine hohe Flexibilität. Er ist frei kombinierbar mit univers-N-Bausteinen oder als vordefinierte Kombination erhältlich.