Documents
-
Brochures techniques & CCTP
PDF2 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
Des lignes claires : le système de canaux d’allège en tôle d’acier tehalit.BRS convainc par la clarté de son design. La vaste gamme de produits, la variabilité lors de l’installation des appareils et un montage encore plus rapide sont d’autres attributs nets et clairs.
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
-
tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 85 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 100 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteurs de canal 85 et 100 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de rechange, accessoires
- tehalit.BRS tôle d’acier couvercle 120 mm, profil C, pièces de rechange, accessoires
- tehalit.BRS Stahlblech – Conduit d'angle 115x110mm, largeur de couvercle 80 mm, pièces de forme en tôle d'acier
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège