tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
La nouvelle génération tehalit.BR est plus simple et plus cohérente : les quatre largeurs courantes de canaux sont disponibles avec un couvercle uniforme de 80 mm. Les nouveaux accessoires et la réduction du travail de planification et d’installation sont d’autres atouts.
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
-
tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 70 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Canal double, hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Pièces de rechange et accessoires
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 85 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR hauteur de canal 70 mm, partie supérieure 120mm, pièces moulées
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège