tehalit.BR PVC - Canal double, hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, pièces de forme
- Montage d’appareils par encliquetage frontal
- Profilé fermé avec couvercle 2 x 80 mm
- Montage d'appareils sur deux niveaux
- Deux compartiments pour la pose séparée des câbles d’énergie et câbles de données
- Perforation de la base tous les 50 mm pour montage sur consoles et tous les 200 mm pour montage mural
- Profilé de base avec jonctions prémontées pour le raccordement mécanique et pose aisée par un seul monteur
- Pièces de forme comme profilé de base ou pièces d’angles en PC/ABS sans halogène
- Profilé de base avec profilé C suppl.
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
-
tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 70 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Canal double, hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Pièces de rechange et accessoires
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 85 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR hauteur de canal 70 mm, partie supérieure 120mm, pièces moulées
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège