Conception du système
Les socles enfichables sont disponibles dans trois intensités nominales différentes de 125 A, 160 A et 250 A. Il est ainsi possible de dimensionner le système et le jeu de barres exactement en fonction des exigences. La trame de 9 mm (1/2 largeur de module) permet une utilisation optimale de l’espace disponible sur le système.