Systèmes de canaux de sol
tehalit.BKB | tehalit.BK tehalit.BKB | tehalit.BK
Le canal de sol tehalit.BKB est conçu spécialement pour le montage au mur. Il vous permet de mettre à disposition dans toutes les pièces avec des parois vitrées ou de grandes baies vitrées des raccordements d’énergie, de données et de communication.
tehalit.BK tehalit.BK
En raison de leur hauteur réduite, les canaux de sol tehalit.BK conviennent également aux chapes très minces, à partir de 30 mm sans et à partir de 45 mm avec appuis pour isolation phonique. Une fois installé, il est possible d’ouvrir les couvercles à tout moment.
tehalit.BKG tehalit.BKG
Le nouveau canal de sol tehalit.BKG convient à toutes les situations de montage. Le système intelligent à trois compartiments assure la pose ordonnée des câbles d’énergie et de données, avec un compartiment libre pour le client final.