tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
Les canaux d’installation tehalit.LF-speedway conviennent particulièrement aux caves, ateliers de fabrication, garages et installations industrielles. Les jonctions intégrées encliquetables vous permettent un alignement simple et et un montage rapide et propre des canaux.
Catégories
- tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
-
tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LF speedway® Canaux 10 x 10 à 15 x 15, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 20 x 20 à 20 x 35, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 30 x 30 à 30 x 60, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 40 x 40 à 40 x 60, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 40 x 90 à 40 x 110, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 60 x 60 à 60 x 110, PVC, pièces de forme
- tehalit.LF speedway® Canaux 60 x 150 à 60 x 230, PVC, pièces de forme
- tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
- tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
- tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
- tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
- tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
- tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
- tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
- Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
- tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC