Systèmes de canaux d'installation
tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
tehalit.ateha est la solution élégante d’installation en saillie pour l’extension d’installations électriques dans des bâtiments habités. Comme aucun travail de fraisage et de piquage n’est nécessaire, le montage est simple et propre.
tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
Les canaux d’installation tehalit.LF-speedway conviennent particulièrement aux caves, ateliers de fabrication, garages et installations industrielles. Les jonctions intégrées encliquetables vous permettent un alignement simple et et un montage rapide et propre des canaux.
tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
Les canaux d’installation tehalit.LFE en PVC stabilisé aux UV sont conçus pour une utilisation exigeante à l’extérieur – pour les installations photovoltaïques ou les installations ultérieures des systèmes de réception satellite.
tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
Avec les profilés de canal tehalit.FB, vous installez un système de cheminement de câbles robuste et résistant à des sollicitations élevées. L’assortiment des pièces de forme et d’accessoires vous permet de répondre de manière flexible aux exigences des clients.
tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
La protection de la santé fait l’objet d’une attention particulière, notamment dans les bâtiments publics à forte fréquentation, et également lors de l’installation électrique. Les profilés de canal tehalit.LFH en matériau sans halogène répondent à ces exigences.
tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
Le canal en rouleau tehalit.LFR fait des miracles. Les petites installations ou applications ultérieures sont ses atouts. La longueur est adaptée directement sur le chantier à l’aide de la pince à découper.
tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
Les variations de température, la lumière directe du soleil ou les produits chimiques imposent des exigences élevées au cheminement de câbles. Le tehalit.LFG, en plastique renforcé de fibres de verre, garantit la stabilité dans de telles conditions.
tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
Les profilés de canal tehalit.LFS en tôle d’acier sont le choix optimal en cas de sollicitation mécanique élevée – dans des halls industriels, ateliers automobiles, entrepôts ou halls de production – afin de les protéger de tout dommage.
tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
Le système de canaux de rangement tehalit.RK protège de manière élégante les passages entre les câbles posés et les armoires de distribution. La poussière, la saleté et les influences mécaniques n’ont aucune chance.
tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
tehalit.FWK Plus et tehalit.FWK sont deux variantes du système de cheminement de câbles pour la protection incendie des bâtiments. FWK Plus garantit la protection des voies d’évacuation et de sauvetage, FWK le maintien du fonctionnement de l’installation électrique.
Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
Le système tehalit.KTS intervient là où un montage direct au mur ou au plafond des goulottes n’est pas possible. Des pendards, supports muraux, rails profilés C, tiges filetées et autres accessoires sont disponibles.
tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
Les bâtiments publics requièrent impérativement des systèmes sans halogène. Les canaux de jonctions tehalit sans halogène assurent la transition entre l’armoire de distribution et le chemin de câbles.