Prises et inter­rup­teurs

La gamme moderne de prises et d’interrupteurs de Hager offre des espaces de vie élégants et le design approprié pour chaque pièce.

kallys­to.pro

L’in­ter­rup­teur plébis­cité depuis de nombreuses années conjugue tech­nique et perfec­tion, avec une élégance intem­po­relle. Sa forme carrée et plate fait de kallys­to.pro l’in­ter­rup­teur idéal pour les locaux aux condi­tions diffi­ciles.

kallys­to.­line

Lignes épurées et forme sobre. Le profilé tridi­men­sionnel confère à kallys­to.­line son carac­tère unique. Inter­rup­teur poly­va­lent, il s’in­tègre harmo­nieu­se­ment dans tous les types d’in­té­rieur.

kallys­to.­trend

Des courbes douces et tendance, inté­grées dans une forme esthé­tique­ment parfaite: kallys­to.­trend est prédes­tiné pour se fondre harmo­nieu­se­ment dans une archi­tec­ture moderne recti­ligne.

kallys­to.art

Un design carré et plat associé à des maté­riaux exclu­sifs: verre, acier inox, alumi­nium, ardoise et bois prove­nant de Suisse. Les cadres en bois véri­ta­ble, frêne, noyer, poirier ou chêne fumé, dégagent une atmo­sphère natu­relle.

kallysto appa­rent

Boî­tier appa­rent pour kallysto, avec tech­nique à einfi­chage quick­con­nect dotée de raccords à 45 degrés, montage avec tour­nevis cruci­forme ou à fente.

origin

Le diamètre uniforme de la gamme origin permet de créer des combi­nai­sons d'in­ter­rup­teurs esthé­tiques et offre une liberté de concep­tion maxi­male. Réduite à l'es­sen­tiel et fabriquée en ther­mo­dur­cis­sable résis­tant, la gamme origin allie esthé­tique et dura­bi­li­té.

origin appa­rent

Boî­tier appa­rent pour origin : fonc­tion­nel, robuste et doté d'une tech­no­logie de connexion rapide à 45 degrés. Le système unifor­misé et le montage simple garan­tissent une flexi­bi­lité maxi­male, pour des solu­tions claires dans toutes les situa­tions de construc­tion.

robusto

Ren­contre de la fonc­tion­na­lité et du design. Avec son design tridi­men­sionnel aux formes arron­dies, la ligne robusto adopte un langage fidèle à son époque tout en incar­nant la soli­dité.

robusto appa­rent

Un design irré­sis­tible pour une résis­tance maxi­male. Le nom en dit long : robusto a fière allure égale­ment dans des condi­tions extrêmes et marque des points dans les lieux humides et à l’ex­té­rieur grâce à sa grande résis­tance.

Montage dans les canaux

Les prises à encas­trer modu­laires s’in­tègrent parfai­te­ment dans les canaux d’al­lège et les colonnes DA 200 de Hager. Elles peuvent même s’in­té­grer dans les canaux d’autres marques qui sont équipés de rails d’ap­pa­reils ou de rails C.

Appa­reils complets FLF et inserts FLF

Les appa­reils confec­tionnés FLF sont la solu­tion ingé­nieuse en cas d’es­pace limité ou diffi­cile d’accès pour l’ins­tal­la­tion élec­trique. Les HC-Box simpli­fient les travaux d’ins­tal­la­tion élec­trique dans les sols, les plafonds, les chemins de câbles et les colonnes montantes.

HMS

Le module de base HMS convainc par une découpe pour maximum 12 inserts RJ45 et prise DSL inté­grée avec pontage auto­ma­tique. L’as­sor­ti­ment bien pensé comprend aussi un module de base Light, un module d’ex­ten­sion et de nombreux acces­soires.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button