Montage en canal
Les prises à encastrer modulaires s’intègrent parfaitement dans les canaux d’allège et les colonnes DA 200 de Hager. Elles peuvent même s’intégrer dans les canaux d’autres marques qui sont équipés de rails d’appareils ou de rails C.
Prises à encastrer
Les prises avec le câble de raccordement sont prémontées dans le boîtier de montage. Le cache doit être commandé séparément. La profondeur d’encastrement des prises encastrées est adaptée de manière standard aux canaux Hager.
Appareils à incorporer
Le boîtier de montage en canal prisamobile est nécessaire pour des canaux avec parties supérieures de 120 mm et est également réglable en hauteur. Un ressort facilite le blocage du réglage en hauteur de 47 à 75 mm (100 mm avec cadre rajouté).
Modules multimédias
Modules multimédias pour données, systèmes audio, vidéo, câbles de communication universels et fibre optique.