Prises à encastrer
Les prises avec le câble de raccordement sont prémontées dans le boîtier de montage. Le cache doit être commandé séparément. La profondeur d’encastrement des prises encastrées est adaptée de manière standard aux canaux Hager.
Filtrer les produits
Catégories
-
Prises à encastrer
- Prises pour canal sans plaques
- Boitier G3 sans plaques
- Prises pour canal avec plaque de fixation
- Prises à encastrer type 13 et 3x type 13
- Prises à incorporer type 23
- Prises à encastrer type 15, type 25
- Sets de montage à encastrer HMS pour 2x ou 4x RJ45
- Prises à encastrer média, sets de montage R&M, Keystone, modules multimédias et XLR
- Prises à encastrer communication T + T 83, RJ45
- Prises à encastrer communication RJ45
- Prises à encastrer TV-radio et sat
- Prises de données radio-TV à encastrer
- Prises multimédias avec prise radio-TV à large bande et sat
- Prises multimédias avec prise de données radio-TV à large bande
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Appareils à incorporer
- Modules multimédias
- Accessoires, pièces individuelles