Prises à encastrer communication RJ45
Matière :
- Face et plaque de recouvrement en duroplaste, sans halogène, antibactérien et résistant aux rayons UV et aux rayures
- Appareil en thermoplaste
Raccordement : connexion à vis ou connexion à enfichage et à vis
Catégories
-
Prises à encastrer
- Prises pour canal sans plaques
- Boitier G3 sans plaques
- Prises pour canal avec plaque de fixation
- Prises à encastrer type 13 et 3x type 13
- Prises à incorporer type 23
- Prises à encastrer type 15, type 25
- Sets de montage à encastrer HMS pour 2x ou 4x RJ45
- Prises à encastrer média, sets de montage R&M, Keystone, modules multimédias et XLR
- Prises à encastrer communication T + T 83, RJ45
- Prises à encastrer communication RJ45
- Prise 2x RJ45, séparé, non blindé
- Prise 2x RJ45, séparé, blindé
- Prise 1x RJ45, non blindé + 1x RJ45, blindé
- Prise 2x RJ45, séparé, blindé
- Prises à encastrer TV-radio et sat
- Prises de données radio-TV à encastrer
- Prises multimédias avec prise radio-TV à large bande et sat
- Prises multimédias avec prise de données radio-TV à large bande
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Appareils à incorporer
- Modules multimédias
- Accessoires, pièces individuelles