Inserts RJ45 pour set de montage et prises multimédias HMS
Sur ces pages, vous trouverez un résumé produits des composants passifs pour le câblage structuré dans l'armoire média selon DIN EN 50173-4.
Insert HMS RJ45 :
- Blindage et décharge de traction combinés
- Identification claire des raccordements (EIA/TIA 568 A/B)
- Cat. 5e, Cat. 6 et Cat. 6A
- Module Keystone
- Contacts autodénudants
- Connecteur RJ45
- Raccordement : fil rigide AWG 23-25, fil souple septuple AWG 24-26
Filtrer les produits
Catégories
- Prises à encastrer
- Appareils à incorporer
- Modules multimédias
-
Accessoires, pièces individuelles
- Inserts RJ45 pour set de montage et prises multimédias HMS
- Insert HMS RJ45 Cat. 5e UTP
- Insert HMS RJ45 Cat. 5e STP
- Insert HMS RJ45 Cat. 6 UTP
- Insert HMS RJ45 Cat. 6 STP
- Insert HMS RJ45 Cat. 6A STP
- Cache pour HMS, blanc
- Boîtiers de montage en canal
- Connexion câble rond
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Caches