Documents
-
Brochures techniques & CCTP
Coffrets vector pour l’usage extérieur: Protection durable dans des environnements agressifs
PDF1015 KB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
Coffrets vector
Le coffret apparent vector de 1 à 4 rangées avec rail DIN est la solution pour les appareils jusqu’à 63 A – avec des profondeurs d’encastrement de 70 à 92,5 mm maximum. Les bornes enfichables quickconnect PE/N sont protégées et garantissent un montage rapide.
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,