Coffrets vector IP54/65, classe de protec­tion II

Coffrets apparents :

  • Pour appareils jusqu’à 63 A
  • Livrés avec rail DIN, 1 à 4 rangées, 3 à 54 ❚ pour appareils d‘une profondeur
    - jusqu’à 70 mm max. (coffrets 3 à 10 ❚)
    - jusqu’à 92,5 mm max. (coffrets 12 à 54 ❚)
  • Canal de rangement pour introduction de canaux d’installation (LF60090 et LF60110)
  • Bornes protégées PE/N à enfichage rapide quickconnect
  • Bornes de neutre pour circuits FI de série dans les coffrets 2, 3 et 4 rangées
  • Pré-découpes métriques pour entrées de câbles ou juxtaposition de coffrets
  • Porte pouvant recevoir une serrure
  • Livrés avec set de manchons d’accouplement
  • Test filament incandescent 750 °C


Couleur : RAL 7035, gris clair

Norme : SN EN 61439-3