System
Quick­Con­nect

Szybko, bezpiecznie, łatwo.

 

Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu. System obej­muje apara­turę, obudowy oraz zaciski zbiorcze. Nie odkładaj insta­lacji na później, dzięki Quick­Con­nect zajmie Ci to tylko chwilę!

 

 

Technik firmy Hager pracujący przy rozdzielnicy elektrycznej

Pobierz broszurę
System Quick­Con­nect

Co znaj­dziesz w broszurze?

  • infor­macje o korzy­ściach stoso­wania systemu Quick­Con­nect
  • 3 przy­kłady montażu
  • warianty dostęp­nych szyn fazo­wa­nych
  • wykaz apara­tury zgod­niej z Quick­Con­nect
System QuickConnect

Apara­tura modu­łowa w systemie
Quick­Con­nect

Aparatura modułowa w systemie QuickConnect

Modu­łowe rozłącz­niki izola­cyjne gwaran­tują proste, szybkie i bezpieczne zasi­lanie bezpo­średnio na szynach fazo­wych.

 

Asor­ty­ment:

– rozłącznik 4P

25 A, 40 A i 63 A

(z systemem śrubowym)

Aparatura modułowa w systemie QuickConnect

Poje­dyncze wyłącz­niki nadprą­dowe i różni­co­wo­prą­dowe można zastąpić wyłącz­ni­kiem różni­co­wo­prą­dowym z członem nadprą­dowym

 

Asor­ty­ment:

– RCBO 1P + N

– RCBO 3 × 1P + N

RCBO 4P

Aparatura modułowa w systemie QuickConnect

Wyłącz­niki nadprą­dowe zarówno chronią insta­lację, jak również stanowią element ochrony prze­ciw­po­ra­że­niowej.

 

Asor­ty­ment:

– MCB 1P

– MCB 1P + N

– MCB 3P

– MCB 3P + N


Wtykaj zamiast przy­kręcać! Systemy połą­czeń Quick­Con­nect są najlep­szym przy­kładem oszczęd­ności czasu i prze­strzeni.
 



Co zysku­jesz?

Wygoda

W trakcie prac serwi­so­wych w łatwy sposób wymie­nisz aparat zabe­pie­cza­jący.

Bezpie­czeń­stwo

Stałe oddzia­ły­wanie sprę­żyny na przewód i podwyż­szony poziom ochrony przed doty­kiem.

Narzę­dzia pracy

Wypróbuj apli­kację Hager Ready, z którą zapro­jek­tu­jesz rozdziel­nice miesz­ka­niowe, wyko­rzy­stując apara­turę z systemem quick­con­nect.

Czas

Łączenie prze­wodów oraz szyn fazo­wych bez potrzeby przy­krę­cania zaci­sków.


Szyny fazowe

Szyny fazowe cieszą się dużą popu­lar­no­ścią wśród insta­la­torów. Nic dziw­nego! Dzięki nim montaż i łączenie urzą­dzeń modu­ło­wych są szybsze i bezpiecz­niejsze. 


Poziome szyny fazowe

Zasto­so­wanie szyn łącze­nio­wych do apara­tury modu­łowej Quick­Con­nect zapewni bezpieczne połą­czenie bez dokrę­cania!

 

Dane tech­niczne:

 

  • prąd znamio­nowy 63 A oraz 80 A
  • 12 modułow / długość 210 mm
  • prze­kroj 10 lub 16 mm2
  • maks. napięcie robocze 230 / 400 V
 
system QuickConnect

Pionowe szyny fazowe

Dzięki ich zasto­so­waniu, skró­cisz czas łączenia poszcze­gól­nych rzędów rozdziel­nicy.

 

Dane tech­niczne:

 

  • prąd znamio­nowy 63 A
  • napięcie znamio­nowe AC 230 / 415 V
  • odpor­ność na napięcie udarowe 4 kV
 
system QuickConnect


System Quick­Con­nect
można stosować w rozdziel­ni­cach

Najlepsze rezul­taty można osią­gnąć przez stoso­wanie komplet­nych rozwiązań. Właśnie dlatego przy­go­to­wa­liśmy rozdziel­nice wypo­sa­żone w bloki przy­łą­cze­niowe Quick­Con­nect oraz akce­soria umoż­li­wia­jące prze­pro­wa­dzenie w łatwy sposób mody­fi­kacji rozdzielnic z zaci­skami śrubo­wymi. Wyko­rzy­stanie tech­no­logii QC w apara­turze, szynach fazo­wych i rozdziel­ni­cach skraca czas prefa­bry­kacji, podnosi nieza­wod­ność i este­tykę wyko­nania.

Nowo­czesne rozdziel­nice polowe – FWU / FWB

Rozdziel­nice do montażu podtyn­ko­wego oraz natyn­ko­wego w różnych wiel­ko­ściach i wersjach wypo­sa­żenia wewnętrz­nego. Idealne do zasto­so­wania w budyn­kach miesz­kal­nych i komer­cyj­nych.

Małe gaba­ryty, wielkie możli­wości – rozdziel­nice golf

Rozdziel­nice dostępne w wersji natyn­kowej oraz podtyn­kowej od 1 do 4 rzędów. Ich konstrukcja zapewnia prostą i szybką insta­lację w budow­nic­twie miesz­ka­niowym.

Odmie­niona i funk­cjo­nalna – rozdziel­nica vega

Rozdziel­nice natyn­kowe prze­zna­czone do budow­nictwa miesz­ka­nio­wego. Dosko­nałe pod względem tech­nicznym, jak i pod kątem designu.

Najlepsza w swojej klasie - rozdziel­nica volta

Rozdziel­nica volta zaist­niała jako prze­ło­mowe rozwią­zanie w zakresie rozdziału energii elek­trycznej. Dostępna jest również w wersji tele­tech­nicznej i hybry­dowej.

Poznaj apli­kację
Hager Ready

Z apli­kacją Hager Ready szybko i wygodnie zapro­jek­tu­jesz rozdziel­nicę miesz­ka­niową i wypo­sa­żysz ją w apara­turę Quick­Con­nect.

 

Sprawdź apli­kację

Ręka trzymająca smartfon z interfejsem mobilnej aplikacji Hager w języku polskim, wyświetlająca listę projektów i produkty do rozdziału energii elektrycznej.

Obej­rzyj webinar
Quick­Con­nect

Nowo­czesne systemy rozdziału energii. Apara­tura modu­łowa i akce­soria Quick­Con­nect.

Nie udało Ci się uczest­ni­czyć w naszym webi­narze? Obej­rzyj go teraz i pobierz mate­riały!


Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz broszurę System Quick­Con­nect