Systemy
podłogowe
Instalacja elektryczna bez ograniczeń.
Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznej tehalit.underfloor są rozwiązaniem, które sprawdzi się szczególnie w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej, przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, a także większych obiektach mieszkalnych.

Czym są systemy podłogowe
tehalit.underfloor?
To pełna oferta kanałów stosowanych w wylewkach betonowych tehalit.UK wraz z pokrywami uchylnymi tehalit.VE-EE oraz puszkami i urządzeniami instalacyjnymi tehalit.GB-EG do stosowania w nowych lub modernizowanych budynkach.

Konfigurator underfloor
Potrzebujesz wsparcia w doborze systemu? Skorzystaj z naszego konfiguratora!
Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
tehalit.VE-EE
Gotowe na najbardziej ekstremalne warunki!
W ofercie firmy Hager znajdziesz pokrywy 45x45, mieszcząceod 2 do 16 urządzeń, w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Wykonane z trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna i mosiądz, są wytrzymałe na duże obciążenia i nadają się do czyszczenia na mokro.
Idealne do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach wymagających wysokiej wytrzymałości, niezawodności i bezpieczeństwa.

tehalit.VE-EE
Seria BSR
Wysoki poziom ochrony IP66 oraz wytrzymałość na obciążenia nawet do 15 000 kg.
Idealne rozwiązanie do montażu w sklepach, hotelach, klubach fitness, salonach samochodowych, szkołach, biurach czy budynkach administracyjnych.

Instalacja elektryczna w dowolnym miejscu?
To możliwe dzięki systemom tehalit firmy Hager. Sprawdź, jak prowadzić instalację w ścianach, sufitach i podłodze.