unimes H
Rozdzielnice wysokoprądowe, niskiego napięcia.
Dzięki systemowi dystrybucji energii unimes H o zakresie
prądowym do 2 × 4000 A, Hager oferuje elastyczną platformę dla Twoich
rozdzielnic. Stworzony z 16 znormalizowanych typów pól system w różnych
konfiguracjach tworzy ponad 1000 wariantów projektowych - precyzyjnie
dostosowanych do potrzeb Twoich jak i Twoich klientów.
Jeden system.
Wiele możliwości.
Technologia połączeń z głównym systemem szyn zbiorczych
(H-SaS) gwarantuje ergonomie wykorzystania miedzi oraz krótki czas montażu. W
zależności od potrzeb poziom separacji rozdzielnicy do 4b, aktywne i pasywne
systemy ochrony przed zwarciami łukowymi, ,możliwość montażu szyny N do 200%
przekroju szyn fazowych oraz wytrzymałość zwarciowa do 120 kA (Icw, 1 s)
zapewniają bezpieczeństwo całego systemu oraz jego eksploatacji. Dodatkowo pola
odpływowe typu Combiway są w pełni przystosowane do rozbudowy, wymiany lub
doposażenia poszczególnych odpływów, pozwala to także na przechowywanie
jednostek funkcyjnych jako części zamienne i w przypadku awarii na niezwłoczną
wymianę zapewniając niezawodność zasilania bez przerw.
Podstawowe typy
pól systemu
Nowość! U-CW
Pola odpływowe Combiway integrują możliwość zabudowy:
- rozłączników listwowych poziomych SASIL/LL
- kaset z wyłącznikami MCCB w wykonaniu wtykowym (-R i -W) oraz stałym (-F)
- przedziałów pod zabudowę aparatury modułowej
- przedziału z płytą montażową do zabudowy urządzeń np. sterowniczych
Pole to wyróżnia dobra cena oraz możliwość szybkiej wymiany danej jednostki funkcyjnej, co pozwala na łatwe zmiany w systemie oraz rozszerzanie go o kolejne odbiory instalacji bez zmiany konfiguracji rozdzielnicy.

Wybrane informacje konstrukcyjne
-
1. Główny most szynowy rozdzielnicy (FST)

System szyn zbiorczych jest sercem każdej rozdzielnicy. Nasz miedziany główny most szynowy unimes H (do 4 × 80×10 mm), wykonany z dostępnej na rynku miedzi -osiąga prąd znamionowy do 4000 A i wytrzymałość zwarciową (Icw, 1 sek.) 120 kA. Optymalne rozmieszczenie szyn zmniejsza straty mocy i zwiększa bezpieczeństwo systemu. -
2. Połączenie szyn pionowych i poziomych
Połączenie miedziane głównego mostu szynowego do urządzenia wykonuje się za pomocą dostępnych w handlu szyn miedzianych i śrub. Połączenia z szynami głównymi bez wiercenia w torze szyn głównych skraca czas prefabrykacji. Rysunki produkcyjne miedzi są dostępne. Ułatwia to planowanie i produkcję z wyprzedzeniem.
-
4. Przedział przyłącza

Optymalne rozmieszczenie szyn daje dużą swobodę przy podłączaniu kabli. Różne warianty oszynowania dają możliwość umiejscowienia przedziału kablowego rozdzielnicy w dowolnym miejscu: Góra / dół, dodatkowy przedział kablowy z prawej lub lewej strony. -
3. Wyłączniki powietrzne ACB
Niezależnie od tego czy jesteś projektantem, prefabrykatorem rozdzielnic, instalatorem czy integratorem systemów: nasze wyłączniki powietrzne hw+ są wyposażone we wszystkie funkcje, których potrzebujesz, aby usprawnić projektowanie, montaż i działanie systemu w każdym sektorze rynku. -
7. Połączenia między polami

Połączenia głównego mostu szynowego między polami odbywa się za pomocą łączników wykonanych ze standardowych płaskowników miedzianych lub specjalnych sprężynowych łączników miedzianych (warianty do wyboru). Zdejmowane pokrywy w polach zapewniają dostęp do połączenia śrubowego szyn głównych - przez cały czas - od przodu rozdzielnicy. -
5. Pomocniczy most szynowy

4-biegunowy system szyn zbiorczych UST4 może być stosowany w unimes H jako dodatkowa szyna rozdzielcza. Stosujemy podwójną miedź (Cu 2 × 20/30/40x10 mm) dla prądów znamionowych od 800 do 1600 A, podłączana śrubowe bez wiercenia. Montowany na ramie tylnej pola lub na pionowych szynach montażowych univers N, które można bezproblemowo zintegrować z systemem unimes H. -
6. Forma separacji - przedziały funkcyjne

Dzięki przejrzystemu podziałowi przestrzeni wewnątrz rozdzielnic unimes H, różnych obszarów funkcjonalnych (przedział szyn zbiorczych, przedział kablowy oraz urządzeń), nasze rozdzielnice są dostosowane do prostego wydzielenia tych przestrzeni za pomocą systemowych wygrodzeń, aby uzyskać w zależności od potrzeb poziom separacji: 2b, 3b i 4a/b. Ponadto wygrodzenia te obniżają prawdopodobieństwo wystąpienia zwarć łukowych, co zwiększa bezpieczeństwo. -
8. Podłączenie przewodów

Główna szyna zbiorcza N / PEN jest umieszczona w głównym przedziale szyn zbiorczych. System umożliwia montaż szyny o rozmiarze do 200% szyn rozmiaru fazowych.
W celu wygodniejszego podłączenia kabli i przewodów można zainstalować dodatkowe szyny pomocnicze w przedziale kablowym, co w połączeniu z ergonomicznie umieszczoną szyną PE(przód panelu) umożliwia idealne połączenie kabli.
Dlaczego unimes H
jest właśnie dla Ciebie
System aktywnej ochrony
przed zwarciami łukowymi
System aktywnej ochrony przed zwarciami łukowymi składa się ze starannie dobranych komponentów, które są instalowane w newralgicznych punktach rozdzielnicy.
W przypadku zaistnienia zwarcia łukowego wywołana zostanie reakcja łańcuchowa: w pierwszym etapie po pojawieniu się łuku przez 2 do 3 ms zwarcie łukowe zostaje wygaszone przez zwarcie galwaniczne, następnie po 30 do 50 ms, system wyłącza się automatycznie. Powstająca energia zostaje zmniejszona do minimum już na samym początku pojawienia się zwarcia łukowego. Łuk gaśnie tak szybko, że nie zdąży wyrządzić szkód w rozdzielnicy. Miejsce pojawienia się zwarcia jest tylko lekko zabrudzone.