Combiway
Nowe pole unimes H – Combiway (U-CW) oferuje doskonałe rozwiązanie dystrybucyjne: łączy kompaktowe wyłączniki automatyczne H3+, bezpiecznikowe rozłączniki listwowe serii LL oraz Sasil, możliwość zabudowy na płycie montażowej, lub modułów systemu univers. Zaprojektowane, aby w prosty i szybki sposób pozwolić na zmiany lub rozbudowę systemu dystrybucyjnego, zapewnić niezawodność zasilania – minimalizując przestoje, umożliwiając maksymalną wydajność działania. Idealnie nadaję się w przypadku częstych zmian zastosowań i procesów, częstej wymiany urządzeń, potrzeby dużej ilości serwisów urządzeń odbiorczych.
Wydajne zasilanie: system dystrybucji energii unimes H
Podstawowe dane techniczne:
- Szerokość: 700mm + 400 / 600 (przedział kablowy)
- Wysokość: 2000 / 2200 mm
- Głębokość 600 / 800 mm
- Przyłączenie odbiorów stałe bądź wtykowe (ze złączem zasilającym lub zasilającym i odpływowym)
- Odbiory w postaci listwowych rozłączników bezpiecznikowych bądź wyłączników kompaktowych do 630A
- Wartość znamionowa pionowych szyn dystrybucyjnych 1250 / 2000 A
- Pozioma pozycja montażowa jednostek funkcyjnych
- Możliwość dzielenia lub montażu niepełnych pionowych szyn dystrybucyjnych
- Separacja wewnętrzna do 4b