Berker to teraz Hager

Łączymy tradycję wzor­nictwa i jakość marki Berker z siłą marki Hager. Popu­larne serie obro­towe osprzętu, seria W.1 oraz mecha­nizmy Berker będą od teraz dostępne pod marką Hager. Zmie­niają się wyłącznie numery refe­ren­cyjne, a charak­te­ry­styczne cechy tych produktów – ich jakość, funk­cjo­nal­ność i wzor­nictwo – pozo­stają bez zmian.

hager-gradient-graphic-berker-transition-DMCX-en-02-2026

Klasyka pod marką Hager

Przej­ście z Berker na Hager oznacza te same produkty i tę samą jakość pod jedną marką.

 

Stwo­rzone w 1919 roku ikoniczne, okrągłe serie łącz­ników Berker konty­nuują swoją obec­ność w rodzinie produktów Hager. Bez zmiany DNA, designu, nieza­wodnej jakości - wciąż wyzna­czają najwyższe stan­dardy.

berker-runde-schalter-composing-002-DE-04-din-500x500px

Klasyczne łącz­niki i gniazda pod nową marką

Klasyczne łącz­niki i gniazda Berker są teraz sygno­wane logo Hager. Zapewnia to spój­ność i przej­rzy­stość oferty, a jedno­cze­śnie zacho­wana jest jej jakość i nieza­wod­ność, której profe­sjo­na­liści ufają od dzie­się­cio­leci.

15DE0119_REF_HBE_Referenz_WQ1-Bremen_020_300dpi_rgb-RetGrad_GU_500x500px

Zapro­jek­to­wane, by służyć długo

Łącz­niki i gniazda pozo­stają nieza­wodne jak zawsze. Ta sama wytrzy­ma­łość i jakość, na których możesz polegać, są teraz dodat­kowo wsparte gwarancją i serwisem Hager.

berker-svenja-bruecker-seventeenanfive-500x500px-DE-april-2022-090

Ponad­cza­sowy design

Seria łącz­ników i gniazd, którą znasz i cenisz. Ponad­cza­sowy styl, prostota i spraw­dzona nieza­wod­ność — teraz pod marką Hager, by wybór i projek­to­wanie były jeszcze łatwiejsze.


Co tak naprawdę zmienia się po przej­ściu z Berker na Hager?

Spraw­dzone łącz­niki i gniazda Berker są od teraz dostępne pod marką Hager. Nadal otrzy­mu­jesz tę samą, dobrze znaną jakość i wzor­nictwo – łączymy kompe­tencje projek­towe Berker z siłą marki Hager.

 

Zmiana dotyczy wyłącznie ozna­czeń – logo oraz numerów refe­ren­cyj­nych na produk­tach i opako­wa­niach. Dotych­cza­sowe funkcje i sposób użyt­ko­wania pozo­stają bez zmian. Produkty z nowymi nume­rami refe­ren­cyj­nymi pozo­stają w pełni kompa­ty­bilne z istnie­ją­cymi insta­la­cjami Berker i można je bez problemu łączyć zarówno z dotych­cza­so­wymi rozwią­za­niami, jak i nowymi marki Hager. 

installer

Dzie­dzictwo designu. Kształ­to­wanie przy­szłości prze­strzeni.

Klasyczne, okrągłe łącz­niki i gniazda - ich charak­te­ry­styczny design podkreśli wyjąt­kowy charakter wnętrza.
hager-emotional-pic-011-serie1930-glass-rclassic-01-500x500px-DMCX-en-12-2025

Serie 1930

Ponad­cza­sowa este­tyka inspi­ro­wana Bauhausem, zako­rze­niona w idei czystej formy i funk­cjo­nalnej harmonii. Ikoniczna, a zarazem wyraźnie nowo­czesna — Serie 1930 niezmiennie zachwyca loka­torów i ich gości.

hager-emotional-pic-011-serie1930-glass-rclassic-02-500x500px-DMCX-en-12-2025

Serie Glas

Projekt osprzętu, w którym funk­cjo­nal­ność spotyka się ze sztuką. Serie Glas ucie­le­śnia czystą elegancję designu, zachwy­cając zarówno formą, jak i użytecz­no­ścią.

hager-emotional-pic-011-serie1930-glass-rclassic-03-500x500px-DMCX-en-12-2025

Serie R.classic

Łącznik, który pobudza wspo­mnienia i skłania do refleksji. Piękny obro­towy przy­cisk jest centralnym elementem tego osprzętu, nawią­zu­ją­cego do klasycz­nego stylu. Prze­my­ślany, gustowny dodatek do wyjąt­kowej prze­strzeni. 



W.1 – seria osprzętu gotowa na każde warunki

Osprzęt elek­tryczny W.1 łączy trwa­łość, bezpie­czeń­stwo i łatwość insta­lacji. Dzięki klasie ochrony IP55, dosko­nale sprawdza się w miej­scach nara­żo­nych na wystę­po­wanie pyłów i wilgoci. Jest bezpieczny nawet w przy­padku nara­żenia na kontakt ze strugą wody, co czyni go nieza­wodnym wyborem do montażu na zewnętrznej elewacji budynku, w ogro­dzie lub garażu.

installer

Nowości na jesień!

Już od paździer­nika w port­folio marki Hager pojawią się nowe serie osprzętu!

Nowe serie: A.1, A.8, C.1 i C8, będą w pełni kompa­ty­bilne z mecha­ni­zmami Berker. Jakość, mini­ma­lizm i świetny design.

Więcej infor­macji już wkrótce!


Nie przegap infor­macji o nowo­ściach

​Otrzymuj prak­tyczne infor­macje, inspi­racje i aktu­ali­zacje doty­czące nowych produktów Hager.