Berker to teraz Hager
Łączymy tradycję wzornictwa i jakość marki Berker z siłą marki Hager. Popularne serie obrotowe osprzętu, seria W.1 oraz mechanizmy Berker będą od teraz dostępne pod marką Hager. Zmieniają się wyłącznie numery referencyjne, a charakterystyczne cechy tych produktów – ich jakość, funkcjonalność i wzornictwo – pozostają bez zmian.
Klasyka pod marką Hager
Stworzone w 1919 roku ikoniczne, okrągłe serie łączników Berker kontynuują swoją obecność w rodzinie produktów Hager. Bez zmiany DNA, designu, niezawodnej jakości - wciąż wyznaczają najwyższe standardy.
Co tak naprawdę zmienia się po przejściu z Berker na Hager?
Sprawdzone łączniki i gniazda Berker są od teraz dostępne pod marką Hager. Nadal otrzymujesz tę samą, dobrze znaną jakość i wzornictwo – łączymy kompetencje projektowe Berker z siłą marki Hager.
Zmiana dotyczy wyłącznie oznaczeń – logo oraz numerów referencyjnych na produktach i opakowaniach. Dotychczasowe funkcje i sposób użytkowania pozostają bez zmian. Produkty z nowymi numerami referencyjnymi pozostają w pełni kompatybilne z istniejącymi instalacjami Berker i można je bez problemu łączyć zarówno z dotychczasowymi rozwiązaniami, jak i nowymi marki Hager.

Dziedzictwo designu. Kształtowanie przyszłości przestrzeni.
W.1 – seria osprzętu gotowa na każde warunki
Osprzęt elektryczny W.1 łączy trwałość, bezpieczeństwo i łatwość instalacji. Dzięki klasie ochrony IP55, doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na występowanie pyłów i wilgoci. Jest bezpieczny nawet w przypadku narażenia na kontakt ze strugą wody, co czyni go niezawodnym wyborem do montażu na zewnętrznej elewacji budynku, w ogrodzie lub garażu.

Nie przegap informacji o nowościach
Otrzymuj praktyczne informacje, inspiracje i aktualizacje dotyczące nowych produktów Hager.