lumina intense Ramka 3-krotna pozioma, biały WL5730
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 13 dostępne produkty -
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 8 dostępne produkty -
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 49 dostępne produkty -
Termostat pokojowy 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność3
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość87,40 mm
-
Szerokość229,80 mm
-
Głębokość10,40 mm
-
Liczba jednostek w poziomie3
-
Liczba jednostek w pionie1
-
Posiada pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WL5730
lumina intense Ramka 3-krotna pozioma, biały
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-06-11
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Konfigurator
dzięki której konfigurujesz osprzęt elektroinstalacyjny i tworzysz listę potrzebnych produktów
URL
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina Łączniki, w komplecie z ramką i klawiszami; WL...
PDF221,32 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina Gniazda antenowe, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...
PDF208,52 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina Gniazda telefoniczne i komputerowe, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...
PDF215,84 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina Akcesoria; WL...
PDF343,93 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB