Wkł.bezp. szybka NDZ T-4A 500V DI/E16 • LNDZF04 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
  • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
  • LNDZF04

Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.szybkie F 4A 500VAC

LNDZF04

  • Główna aparatura łącze­niowa

Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.szybkie F 4A 500VAC LNDZF04

EAN
3250614128318
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
13,10 zł
/ szt. *
13,10 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NDz
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    4 A
Materiały
  • Kolor
    Brązowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration LNDZF04 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LNDZF04 (english)
PDF
103,59 kB

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LE2702 - Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC
    LE2702
    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC
    Cena
    5,10 zł
    / szt. *
    5,10 zł
    / szt. *
  • 2
    LE2704 - Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 4A 500VAC
    LE2704
    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 4A 500VAC
    Cena
    5,10 zł
    / szt. *
    5,10 zł
    / szt. *
  • 3
    LE2706 - Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 6A 500VAC
    LE2706
    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 6A 500VAC
    Cena
    5,10 zł
    / szt. *
    5,10 zł
    / szt. *
  • 4
    LE2710 - Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 10A 500VAC
    LE2710
    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 10A 500VAC
    Cena
    4,20 zł
    / szt. *
    4,20 zł
    / szt. *
  • 5
    LE2716 - Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 16A 500VAC
    LE2716
    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 16A 500VAC
    Cena
    4,20 zł
    / szt. *
    4,20 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32