Grupo base/topo Largura 900 profundidade 800 FN017EW
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis -
Barramento 38 produtos disponíveis -
Tira de cobertura 1 produtos disponíveis -
Fixação 4 produtos disponíveis -
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Conjunto de fixação com parafusos
- Barramento
- Tira de cobertura
- Fixação
- Fechadura
- Placa de ventilação
- Placa obturadora para armário
- Armário vazio
- Componentes para portas
- Acessórios comuns
- Acessórios de montagem
- Identificação
- Painel superior/inferior para armário
- Placa de fundo
- Parafuso
- Elemento base/base
- Suporte de barramento
- Calhas e junções
- Acessórios/peças para barramentos de distribuição
- Chave para quadros/armários
- Calha DIN
- Dobradiça para sistemas de distribuição
- Aquecedor para armário
- Ventilador para armário
- Acessórios de transporte
- Placa de vedação para armário
- Porca em caixa quadrada
- Bolsa para documentos
- Sistema de calhas de cablagem
- Termostato/higróstato (quadro de distribuição)
- Porta/painel de comando
- Placa de separação para contadores/caixas de distribuição
- Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série
- Mecanismo para sistema de bloqueio
- Parafuso de cabeça em T
- Junção de barramentos
- Barra coletora de terra para caixa de distribuição
- Placa de fixação para caixa de distribuição
-
UC967EBarra de cobre perfurada M10 100x10 l.1750
-
UM92VBarra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000
-
UC918160ALBarra de alumínio 2000A l.1770
-
UC918125ALBarra de alumínio 1250A l.1770
-
UC844Barra de cobre perfurada M10 50x5 l.1750
-
UC844EBarra de cobre perfurada M10 50x10 l.1750
-
UC922Barra de cobre perfurada M10 63x5 l.1750
-
UC922EBarra de cobre perfurada M10 60x10 l.1750
-
UC966Barra de cobre perfurada M10 80x5 l.1750
-
UC966EBarra de cobre perfurada M10 80x10 l.1750
-
UC967Barra de cobre perfurada M10 100x5 l.1750
-
UT87EBarra ligação equipotencial 25x5 l.1750
-
UC968EBarra de cobre perfurada M10 120x10 l.1750
-
KS72CBarra de cobre perfurada M5 12x5mm l.1000
-
UM92WBarra de cobre flexível 630A 32x6 l.2000
-
UM92XBarra de cobre flexível 160A 20x2 l.2000
-
UM92YBarra de cobre flexível 250A 20x3 l.2000
-
UM92ZBarra de cobre flexível 400A 32x4 l.2000
-
UT88AEsquadro de fixação simples 25x5 mm
-
UT88BEsquadro de fixação simples 50x5 mm
-
UC242Tampa opaca a.150 l.800
-
UC8040FPTampa para barramento a.200 l.800 p.400
-
UC803040FPTampa para barramento a.300 l.800 p.400
-
UC297Tampa rebaixada a.400 l.800
-
UC247Tampa opaca a.800 l.800
-
FN297EDWPainel frente/fundo ventilado a.2100 l.900
-
FN296EDWPainel frente/fundo ventilado a.1900 l.900
-
UC240Tampa opaca a.75 l.800
-
UC241Tampa opaca a.50 l.800
-
UC8020PLTampa ventilada a.200 l.800
-
UC243Tampa opaca a.200 l.800
-
UC244Tampa opaca a.300 l.800
-
UC245Tampa opaca a.400 l.800
-
UC246Tampa opaca a.600 l.800
-
UC249Tampa opaca a.100 l.800
-
FN948EPlaca de cobertura l.900
-
UC8010PLTampa ventilada a.100 l.800
-
FN950Kit de associação quadro Evo
-
UC969Porca de encaixe e paraf. M5
-
UC821Esquadros fixação p/suportes de barras
-
UC200FUTravessa perfurada 200mm
-
UC275FUTravessa perfurada 275mm
-
UC475FUTravessa perfurada 475mm
-
UC600FUTravessa perfurada 600mm
-
UC700FUTravessa perfurada 700mm
-
UC900FUTravessa perfurada 900mm
-
UC800FUTravessa perfurada 800mm
-
UC000XHPIsoladores classe II para kits h3 e h3+
-
UC835XHPJogo 4 apoios isolantes M8x35mm
-
UC856EJogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
-
UC000FUEsquadro para travessa perfurada
-
UC828Protecção transparente a.990 l.221 p/UC826
-
UC827Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820
-
UC826Jogo suporte para barramento inclinado 250/630A
-
UC816Protec. transp. p/barram. em escada
-
UC8110BBSuporte para barramento 1x10mm (3P+N)
-
UC8210BBSuporte para barramento 2x10mm (3P+N)
-
UC825BBSuporte para barramento 2x5mm (3P+N)
-
UC8310BBSuporte para barramento 3x10mm (3P+N)
-
UC000BBJogo 4 apoios isolantes para barras
-
UC2000FBMontantes funcionais completos a.2000
-
UC2080MDNKit modular 1x36M a.200 l.800
-
UX812Travessa perfurada com parafuso a.50 p.800
-
UC600BUMontantes funcionais parciais a.600
-
UC800BUMontantes funcionais parciais a.800
-
UC600FPerfil funcional frontal a.600
-
UC400FPerfil funcional frontal a.400
-
UC300FPerfil funcional frontal a.300
-
UC200FPerfil funcional frontal a.200
-
UC2000FPerfil funcional frontal a.2000
-
UC1800FPerfil funcional frontal a.1800
-
A099CCalha em “C” a.15/25mm L=2m
-
UC1800FBMontantes funcionais completos a.1800
-
UC1600FBMontantes funcionais completos a.1600
-
FN047EWGrupo 4 montantes para estrutura a.2100
-
FN046EWGrupo 4 montantes para estrutura a.1900
-
FN287EWMontante divisório vertical a.2100
-
FN286EWMontante divisório vertical a.1900
-
FN2100PDPerfil para fixação portas modulares a.2100
-
FN1900PDPerfil para fixação portas modulares a.1900
-
FZ406MPassa-cabos IP55 13xM20 + 2xM20/M25
-
FZ402Placa passa-cabos para cabos IP55
-
FZ408MPassa cabos IP55 2xM25/M32 + M50/M63/M75
-
FZ415SPlaca passa-cabos cónica dupla IP55
-
FZ402ALPlaca passa-cabos Alu 230x120 quadro evo
-
FN9080DRCobertura com pré-cortes l.900 p.800
-
UC000HTSConjunto 6 suportes para calha de cablagem
-
FN8020FDWPainel modular a.200 l.800
-
FN8020MDWPorta modular DIN 1x36M a.200 l.800
-
FN8020PDWPorta modular a.200 l.800
-
FN8030PDWPorta modular a.300 l.800
-
FN8040PDWPorta modular a.400 l.800
-
FN8060PDWPorta modular a.600 l.800
-
FN706EContra porta interna a.1900 l.900
-
FN711EContra porta interna a.2100 l.900
-
FN537EPorta transparente a.2100 l.900
-
FN527EPorta opaca a.2100 l.900
-
FN507EPorta opaca a.2100 l.700
-
FN516EPorta transparente a.1900 l.700
-
FN536EPorta transparente a.1900 l.900
-
FN506EPorta opaca a.1900 l.700
-
FN517EPorta transparente a.2100 l.700
-
FN526EPorta opaca a.1900 l.900
-
UC400FLSegregação lateral frontal a.400
-
UC8040FPW1Segregação PW1600 forma 3b l.800
-
UC300CSegregação vertical angular a.300
-
UC200CSegregação vertical angular a.200
-
UC1080FULSegregação lateral completa a.100 p.800
-
UC6080FULSegregação lateral traseira a.600 p.800
-
UC4080FULSegregação lateral completa a.400 p.800
-
UC3080FULSegregação lateral completa a.300 p.800
-
UC2080FULSegregação lateral completa a.200 p.800
-
UC1580FULSegregação lateral completa a.150 p.800
-
UC600FLSegregação lateral frontal a.600
-
UC8040BHSegregação horizontal traseira l.800 p.400
-
UC300FLSegregação lateral frontal a.300
-
UC200FLSegregação lateral frontal a.200
-
UC150FLSegregação lateral frontal a.150
-
UC6080BLSegregação lateral traseira a.600 p.800
-
UC4080BLSegregação lateral traseira a.400 p.800
-
UC3080BLSegregação lateral traseira a.300 p.800
-
UC2080BLSegregação lateral traseira a.200 p.800
-
UC1580BLSegregação lateral traseira a.150 p.800
-
UC486PPNKit P630 (x3) vertical plug-in. a.600 l.800
-
UC684HPW1Kit PW1600 horizontal a.400 l.800
-
UC283HAKit para interruptor HA 125-250A a.300 l.800
-
UC483HIKit para inversor HI 630A a.300 l.800
-
UC183HIKit para inversor HI 125-400A a.300 l.800
-
UC183HICKit para inversor HIC mod. 63-160A a.300 l.800
-
UC483HICKit para inversor HIB/HIC 125-630A a.300 l.800
-
UC686HICKit para inversor HIB/HIC 800-1600A a.600 l.800
-
UC2080MPPlatina lisa a.200 l.800
-
UC183XKit x160 vertical a.300 l.800
-
UC486PWNKit P630 (x2) vertical extraível a.600 l.800
-
UC183PPNKit P160 (x3) vertical plug-in a.300 l.800
-
UC483PPNKit P630 horizontal plug-in a.300 l.800
-
UC483PRNKit P630 diferencial horizontal a.300 l.800
-
UC484PDNKit P630 (x3) vertical a.400 l.800
-
UC283PPNKit P250 (x3) vertical plug-in a.300 l.800
-
UC283PNKit P250 (x3) vertical a.300 l.800
-
UC283PMNKit P250 motorizado (x3) vertical a.300 l.800
-
UC283PWNKit P250 (x2) vertical extraível a.300 l.800
-
UC283PDNKit P250 (x4) vertical a.300 l.800
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade800 mm
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
-
CorBranco
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN017EW
Grupo base/topo l.900 p.800
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
FZ537Fecho escamoteável para univ IP55Preço49,09 €/ Uni. *49,09 €/ Uni. * -
2
FL224ZGrelha de ventilação 250x250 IP54Preço60,06 €/ Uni. *60,06 €/ Uni. * -
3
FL220ZGrelha de ventilação 150x150 IP54Preço27,61 €/ Uni. *27,61 €/ Uni. * -
4
FN009EEstrutura angular a.2100+100 l.800 p.800Preço1 839,91 €/ Uni. *1 839,91 €/ Uni. * -
5
FN008EEstrutura angular a.1900+100 l.800 p.800Preço1 749,24 €/ Uni. *1 749,24 €/ Uni. *