Pedestal a.100 l.800 p.800 FX458
EAN
3250610681022
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
93,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Elemento base/base 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade940 mm
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Materiais
-
CorCinzento seixo
-
MaterialAço
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências