Grupo base/topo l.1000 p.800 FN037EW
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis -
Barramento 38 produtos disponíveis -
Tira de cobertura 1 produtos disponíveis -
Fixação 4 produtos disponíveis -
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Conjunto de fixação com parafusos
- Barramento
- Tira de cobertura
- Fixação
- Fechadura
- Placa de ventilação
- Placa obturadora para armário
- Armário vazio
- Componentes para portas
- Acessórios comuns
- Acessórios de montagem
- Identificação
- Placa de fundo
- Parafuso
- Elemento base/base
- Suporte de barramento
- Calhas e junções
- Acessórios/peças para barramentos de distribuição
- Painel superior/inferior para armário
- Chave para quadros/armários
- Calha DIN
- Dobradiça para sistemas de distribuição
- Aquecedor para armário
- Ventilador para armário
- Acessórios de transporte
- Placa de vedação para armário
- Porca em caixa quadrada
- Bolsa para documentos
- Sistema de calhas de cablagem
- Termostato/higróstato (quadro de distribuição)
- Porta/painel de comando
- Placa de separação para contadores/caixas de distribuição
- Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série
- Mecanismo para sistema de bloqueio
- Parafuso de cabeça em T
- Junção de barramentos
- Placa de fixação para caixa de distribuição
-
UC967EBarra de cobre perfurada M10 100x10 l.1750
-
UM92VBarra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000
-
UC918160ALBarra de alumínio 2000A l.1770
-
UC918125ALBarra de alumínio 1250A l.1770
-
UC844Barra de cobre perfurada M10 50x5 l.1750
-
UC844EBarra de cobre perfurada M10 50x10 l.1750
-
UC922Barra de cobre perfurada M10 63x5 l.1750
-
UC922EBarra de cobre perfurada M10 60x10 l.1750
-
UC966Barra de cobre perfurada M10 80x5 l.1750
-
UC966EBarra de cobre perfurada M10 80x10 l.1750
-
UC967Barra de cobre perfurada M10 100x5 l.1750
-
UT87EBarra ligação equipotencial 25x5 l.1750
-
UC968EBarra de cobre perfurada M10 120x10 l.1750
-
KS72CBarra de cobre perfurada M5 12x5mm l.1000
-
UM92WBarra de cobre flexível 630A 32x6 l.2000
-
UM92XBarra de cobre flexível 160A 20x2 l.2000
-
UM92YBarra de cobre flexível 250A 20x3 l.2000
-
UM92ZBarra de cobre flexível 400A 32x4 l.2000
-
UT88AEsquadro de fixação simples 25x5 mm
-
UT88BEsquadro de fixação simples 50x5 mm
-
UC242Tampa opaca a.150 l.800
-
UC8040FPTampa para barramento a.200 l.800 p.400
-
UC803040FPTampa para barramento a.300 l.800 p.400
-
UC297Tampa rebaixada a.400 l.800
-
UC247Tampa opaca a.800 l.800
-
FN297EDWPainel frente/fundo ventilado a.2100 l.900
-
FN296EDWPainel frente/fundo ventilado a.1900 l.900
-
FN247EDWPainel frente/fundo ventilado a.2100 l.1000
-
FN246EDWPainel frente/fundo ventilado a.1900 l.1000
-
UC240Tampa opaca a.75 l.800
-
UC241Tampa opaca a.50 l.800
-
UC8020PLTampa ventilada a.200 l.800
-
UC243Tampa opaca a.200 l.800
-
UC244Tampa opaca a.300 l.800
-
UC245Tampa opaca a.400 l.800
-
UC246Tampa opaca a.600 l.800
-
UC249Tampa opaca a.100 l.800
-
FN949EPlaca de cobertura l.1000
-
UC6010PLTampa ventilada a.100 l.600
-
UC6020PLTampa ventilada a.200 l.600
-
FN950Kit de associação quadro Evo
-
UC969Porca de encaixe e paraf. M5
-
UC821Esquadros fixação p/suportes de barras
-
UZ10GFRBarra isoladora fibra de vidro 30x10x1000mm
-
UZ20GFRBarra isol. fibra de vidro 30x10x2000mm
-
UC200FUTravessa perfurada 200mm
-
UC275FUTravessa perfurada 275mm
-
UC475FUTravessa perfurada 475mm
-
UC600FUTravessa perfurada 600mm
-
UC700FUTravessa perfurada 700mm
-
UC900FUTravessa perfurada 900mm
-
UC800FUTravessa perfurada 800mm
-
UC000XHPIsoladores classe II para kits h3 e h3+
-
UC835XHPJogo 4 apoios isolantes M8x35mm
-
UC856EJogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
-
UC000FUEsquadro para travessa perfurada
-
UC828Protecção transparente a.990 l.221 p/UC826
-
UC827Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820
-
UC826Jogo suporte para barramento inclinado 250/630A
-
UC816Protec. transp. p/barram. em escada
-
UC8110BBSuporte para barramento 1x10mm (3P+N)
-
UC8210BBSuporte para barramento 2x10mm (3P+N)
-
UC825BBSuporte para barramento 2x5mm (3P+N)
-
UC8310BBSuporte para barramento 3x10mm (3P+N)
-
UC000BBJogo 4 apoios isolantes para barras
-
UC2000FBMontantes funcionais completos a.2000
-
UC2080MDNKit modular 1x36M a.200 l.800
-
UX812Travessa perfurada com parafuso a.50 p.800
-
UC600BUMontantes funcionais parciais a.600
-
UC800BUMontantes funcionais parciais a.800
-
UC600FPerfil funcional frontal a.600
-
UC400FPerfil funcional frontal a.400
-
UC300FPerfil funcional frontal a.300
-
UC200FPerfil funcional frontal a.200
-
UC2000FPerfil funcional frontal a.2000
-
UC1800FPerfil funcional frontal a.1800
-
A099CCalha em “C” a.15/25mm L=2m
-
UC1800FBMontantes funcionais completos a.1800
-
UC1600FBMontantes funcionais completos a.1600
-
FN047EWGrupo 4 montantes para estrutura a.2100
-
FN046EWGrupo 4 montantes para estrutura a.1900
-
FN287EWMontante divisório vertical a.2100
-
FN286EWMontante divisório vertical a.1900
-
FN2100PDPerfil para fixação portas modulares a.2100
-
FN1900PDPerfil para fixação portas modulares a.1900
-
FZ406MPassa-cabos IP55 13xM20 + 2xM20/M25
-
FZ402Placa passa-cabos para cabos IP55
-
FZ408MPassa cabos IP55 2xM25/M32 + M50/M63/M75
-
FZ415SPlaca passa-cabos cónica dupla IP55
-
FZ402ALPlaca passa-cabos Alu 230x120 quadro evo
-
FN10080DRCobertura com pré-cortes l.1000 p.800
-
UC000HTSConjunto 6 suportes para calha de cablagem
-
FN8020FDWPainel modular a.200 l.800
-
FN8020MDWPorta modular DIN 1x36M a.200 l.800
-
FN8020PDWPorta modular a.200 l.800
-
FN8030PDWPorta modular a.300 l.800
-
FN8040PDWPorta modular a.400 l.800
-
FN8060PDWPorta modular a.600 l.800
-
FN706EContra porta interna a.1900 l.900
-
FN711EContra porta interna a.2100 l.900
-
FN507EPorta opaca a.2100 l.700
-
FN516EPorta transparente a.1900 l.700
-
FN506EPorta opaca a.1900 l.700
-
FN517EPorta transparente a.2100 l.700
-
UC6080BLSegregação lateral traseira a.600 p.800
-
UC8030FMDNSegregação modular a.300 l.800
-
UC4080FULSegregação lateral completa a.400 p.800
-
UC3080FULSegregação lateral completa a.300 p.800
-
UC2080FULSegregação lateral completa a.200 p.800
-
UC1580FULSegregação lateral completa a.150 p.800
-
UC600FLSegregação lateral frontal a.600
-
UC400FLSegregação lateral frontal a.400
-
UC300FLSegregação lateral frontal a.300
-
UC200FLSegregação lateral frontal a.200
-
UC150FLSegregação lateral frontal a.150
-
UC8040BHSegregação horizontal traseira l.800 p.400
-
UC4080BLSegregação lateral traseira a.400 p.800
-
UC3080BLSegregação lateral traseira a.300 p.800
-
UC2080BLSegregação lateral traseira a.200 p.800
-
UC1580BLSegregação lateral traseira a.150 p.800
-
UC8080FUHSegregação horizontal completa l.800 p.800
-
UC3080FUHSegregação horizontal completa l.300 p.800
-
UC800FHSegregação horizontal frontal l.800
-
UC8080BHSegregação horizontal traseira l.800 p.800
-
UC486PPNKit P630 (x3) vertical plug-in. a.600 l.800
-
UC282PRNKit P250 diferencial horizontal a.200 l.800
-
UC283HAKit para interruptor HA 125-250A a.300 l.800
-
UC483HIKit para inversor HI 630A a.300 l.800
-
UC183HIKit para inversor HI 125-400A a.300 l.800
-
UC183HICKit para inversor HIC mod. 63-160A a.300 l.800
-
UC483HICKit para inversor HIB/HIC 125-630A a.300 l.800
-
UC686HICKit para inversor HIB/HIC 800-1600A a.600 l.800
-
UC2080MPPlatina lisa a.200 l.800
-
UC183XKit x160 vertical a.300 l.800
-
UC486PWNKit P630 (x2) vertical extraível a.600 l.800
-
UC183PPNKit P160 (x3) vertical plug-in a.300 l.800
-
UC483PPNKit P630 horizontal plug-in a.300 l.800
-
UC483PRNKit P630 diferencial horizontal a.300 l.800
-
UC484PDNKit P630 (x3) vertical a.400 l.800
-
UC283PPNKit P250 (x3) vertical plug-in a.300 l.800
-
UC283PNKit P250 (x3) vertical a.300 l.800
-
UC283PMNKit P250 motorizado (x3) vertical a.300 l.800
-
UC283PWNKit P250 (x2) vertical extraível a.300 l.800
-
UC283PDNKit P250 (x4) vertical a.300 l.800
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Largura1000 mm
-
Profundidade800 mm
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
-
CorBranco
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN037EW
Grupo base/topo l.1000 p.800
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
FZ537Fecho escamoteável para univ IP55Preço49,09 €/ Uni. *49,09 €/ Uni. * -
2
FL224ZGrelha de ventilação 250x250 IP54Preço60,06 €/ Uni. *60,06 €/ Uni. * -
3
FL220ZGrelha de ventilação 150x150 IP54Preço27,61 €/ Uni. *27,61 €/ Uni. * -
4
FN009EEstrutura angular a.2100+100 l.800 p.800Preço1 839,91 €/ Uni. *1 839,91 €/ Uni. * -
5
FN008EEstrutura angular a.1900+100 l.800 p.800Preço1 749,24 €/ Uni. *1 749,24 €/ Uni. *