Porta opaca a.2100 l.700 FN507E
EAN
3250610189788
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
338,12 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Componentes para portas 1 produtos disponíveis
-
Fechadura 5 produtos disponíveis
-
2 produtos disponíveis
-
Mecanismo para sistema de bloqueio 7 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
Equipamento
-
Número de secções2
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências