Grupo base/topo Largura 700 profundidade 400 FN021EW
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis -
Barramento 40 produtos disponíveis -
Tira de cobertura 1 produtos disponíveis -
Fixação 4 produtos disponíveis -
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Conjunto de fixação com parafusos
- Barramento
- Tira de cobertura
- Fixação
- Fechadura
- Placa de ventilação
- Placa obturadora para armário
- Componentes para portas
- Acessórios comuns
- Acessórios de montagem
- Identificação
- Painel superior/inferior para armário
- Placa de fundo
- Parafuso
- Calha DIN
- Elemento base/base
- Suporte de barramento
- Suporte para terminal barra
- Barra coletora de terra para caixa de distribuição
- Calhas e junções
- Acessórios/peças para barramentos de distribuição
- Chave para quadros/armários
- Dobradiça para sistemas de distribuição
- Aquecedor para armário
- Ventilador para armário
- Acessórios de transporte
- Placa de vedação para armário
- Porca em caixa quadrada
- Bolsa para documentos
- Sistema de calhas de cablagem
- Termostato/higróstato (quadro de distribuição)
- Porta/painel de comando
- Armário vazio
- Placa de separação para contadores/caixas de distribuição
- Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série
- Placa de fixação para caixa de distribuição
- Mecanismo para sistema de bloqueio
- Parafuso de cabeça em T
- Junção de barramentos
-
UT87GBarra ligação equipotencial 50x5 l.700
-
UC918160ALBarra de alumínio 2000A l.1770
-
UC91880ALBarra de alumínio 800A l.1770
-
UC920125ALBarra de alumínio 1250A l.1970
-
UC920160ALBarra de alumínio 2000A l.1970
-
UC92080ALBarra de alumínio 800A l.1970
-
UM92VEBarra de cobre flexível 1000A 40x8 l.2000
-
UM92WEBarra de cobre flexível 630A 24x8 l.2000
-
UM92ZEBarra de cobre flexível 400A 24x5 l.2000
-
UT87FBarra ligação equipotencial 50x5 l.400
-
UC918125ALBarra de alumínio 1250A l.1770
-
UT87HBarra ligação equipotencial 50x5 l.900
-
UT87JBarra ligação equipotencial 50x5 l.1000
-
UT87ABarra ligação equipotencial 25x5 l.400
-
UT87BBarra ligação equipotencial 25x5 l.700
-
UT87CBarra ligação equipotencial 25x5 l.900
-
UT87DBarra ligação equipotencial 25x5 l.1000
-
UC920400ALBarra de alumínio 4000A comprimento 1970mm
-
UC920250ALBarra de alumínio 2500A comprimento 1970mm
-
UM92VBarra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000
-
FN950Kit de associação quadro Evo
-
UC969Porca de encaixe e paraf. M5
-
UC821Esquadros fixação p/suportes de barras
-
UC300FUTravessa perfurada 300mm
-
UC600FUTravessa perfurada 600mm
-
UC000XHPIsoladores classe II para kits h3 e h3+
-
UC835XHPJogo 4 apoios isolantes M8x35mm
-
UC856EJogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
-
UC000FUEsquadro para travessa perfurada
-
UC400FPerfil funcional frontal a.400
-
UC1560MDNKit modular 1x24M a.150 l.600
-
UC500BUMontantes funcionais parciais a.500
-
UC400BUMontantes funcionais parciais a.400
-
UC300BUMontantes funcionais parciais a.300
-
UC1000BUMontantes funcionais parciais a.1000
-
UC900BUMontantes funcionais parciais a.900
-
UC700BUMontantes funcionais parciais a.700
-
UC6030ATSKit para controlador ATS + 2x10M a.300 l.600
-
FX289Montante divisório horizontal p.400
-
UC2035AMDCalha DIN regulável 1x10M l.350
-
UX810Travessa perfurada com parafuso a.50 p.400
-
UC600BUMontantes funcionais parciais a.600
-
UC800BUMontantes funcionais parciais a.800
-
UC600FPerfil funcional frontal a.600
-
UC289Travessa universal l.500
-
UC300FPerfil funcional frontal a.300
-
UC200FPerfil funcional frontal a.200
-
UC2000FPerfil funcional frontal a.2000
-
UC1800FPerfil funcional frontal a.1800
-
UC834Protecção transparente para UC830
-
UC828Protecção transparente a.990 l.221 p/UC826
-
UC827Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820
-
UC826Jogo suporte para barramento inclinado 250/630A
-
UC8110BBSuporte para barramento 1x10mm (3P+N)
-
UC8210BBSuporte para barramento 2x10mm (3P+N)
-
UC825BBSuporte para barramento 2x5mm (3P+N)
-
UC8310BBSuporte para barramento 3x10mm (3P+N)
-
UC000BBJogo 4 apoios isolantes para barras
-
FZ406MPassa-cabos IP55 13xM20 + 2xM20/M25
-
FZ402Placa passa-cabos para cabos IP55
-
FZ408MPassa cabos IP55 2xM25/M32 + M50/M63/M75
-
FZ415SPlaca passa-cabos cónica dupla IP55
-
FZ402ALPlaca passa-cabos Alu 230x120 quadro evo
-
FN7040DRCobertura com pré-cortes l.700 p.400
-
UC000HTSConjunto 6 suportes para calha de cablagem
-
UC1540FULSegregação lateral completa a.150 p.400
-
UC6040FPW1Segregação PW1600 forma 4b l.600
-
UC6030FMDNSegregação modular a.300 l.600
-
UC6060DHW2Segregação HW2 extraível forma 3b l.600
-
UC6060FHW2Segregação HW2 fixo forma 3b l.600
-
UC6040FHW1Segregação HW1 fixo forma 3b l.600
-
UC60HFHW1Segregação HW1 fixo forma 4b l.600
-
UC60HDHW1Segregação HW1 extraível forma 4b l.600
-
UC6040DHW1Segregação HW1 extraível forma 3b l.600
-
UC1040FULSegregação lateral completa a.100 p.400
-
UC6040FULSegregação lateral traseira a.600 p.400
-
UC4040FULSegregação lateral completa a.400 p.400
-
UC3040FULSegregação lateral completa a.300 p.400
-
UC2040FULSegregação lateral completa a.200 p.400
-
UC6060BHSegregação horizontal traseira l.600 p.600
-
UC600FLSegregação lateral frontal a.600
-
UC400FLSegregação lateral frontal a.400
-
UC300FLSegregação lateral frontal a.300
-
UC200FLSegregação lateral frontal a.200
-
UC150FLSegregação lateral frontal a.150
-
UC163LTKit para seccionador 3 x LT052 a.300 l.600
-
UC664HPW1Kit PW1600 horizontal a.400 l.600
-
UC6644PW1Kit PW1600 vertical a.400 l.600
-
UC038Kit para DCP + 2x10M a.300 l.600
-
UC566HFDKit para seccionador HFD 630A a.600 l.600
-
UC466HFDKit para seccionador HFD 250-400A a.600 l.600
-
UCCL2HW2Isoladores classe II p/kits HW2/HW4
-
UCCL2HW1Isoladores classe II p/kits HW1
-
UC464LTKit para seccionador 2 x LT250 a.400 l.600
-
UC264LTKit para seccionador 2 x LT150 a.400 l.600
-
UC233PWNKit P250 vertical extraível a.300 l.350
-
UC161LTKit para seccionador LT052 + 2x16M a.300 l.600
-
UC6040HW1Kit HW1 1600A a.400 l.600
-
UC886HAKit para interruptor HA 2000-3200A a.600 l.800
-
UC162XDKit x160 vertical a.200 l.600
-
UC213EMTampa para aparelhos 96x96 (x1) a.200 l.350
-
UC243EMTampa para aparelhos 96x96 (x3) a.200 l.800
-
UC436PWNKit P630 vertical extraível a.600 l.350
-
UC436PRNKit P630 diferencial vertical a.600 l.350
-
UC234PRNKit P250 diferencial vertical a.400 l.350
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Largura700 mm
-
Profundidade400 mm
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
-
CorBranco
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN021EW
Grupo base/topo l.700 p.400
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
FZ537Fecho escamoteável para univ IP55Preço49,09 €/ Uni. *49,09 €/ Uni. * -
2
FL224ZGrelha de ventilação 250x250 IP54Preço60,06 €/ Uni. *60,06 €/ Uni. * -
3
FL220ZGrelha de ventilação 150x150 IP54Preço27,61 €/ Uni. *27,61 €/ Uni. * -
4
FN009EEstrutura angular a.2100+100 l.800 p.800Preço1 839,91 €/ Uni. *1 839,91 €/ Uni. * -
5
FN008EEstrutura angular a.1900+100 l.800 p.800Preço1 749,24 €/ Uni. *1 749,24 €/ Uni. *