The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • A099D
    EAN
    3250610662212
    Quantidade
    25 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia

    Porca M6 deslizante para perfil em “C” A099D

    Preço
    1,33 €
    / Uni. *
    1,33 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Porca M6 deslizante para perfil em “C”

    A099D

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      90 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration A099D
    PDF
    Relatório de RoHS A099D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem A099D | Hager Portugal

      Imagem do produto A099D

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto A099D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto A099D

      Porca M6 deslizante p/perfil em “C”

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC400BB - Travessas para barramento 400mm
      UC400BB
      Travessas para barramento 400mm
      Preço
      38,38 €
      / Uni. *
      38,38 €
      / Uni. *
    • 2
      UC918125AL - Barra de alumínio 1250A largura 1770
      UC918125AL
      Barra de alumínio 1250A l.1770
      Preço
      215,37 €
      / Uni. *
      215,37 €
      / Uni. *
    • 3
      UT87E - Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      UT87E
      Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      Preço
      84,05 €
      / Uni. *
      84,05 €
      / Uni. *
    • 4
      UC700BB - Travessas para barramento 700mm
      UC700BB
      Travessas para barramento 700mm
      Preço
      49,64 €
      / Uni. *
      49,64 €
      / Uni. *
    • 5
      UC9800C - Jogo 4 ligações 800A para barra alumínio
      UC9800C
      Jogo 4 ligações 800A para barra alumínio
      Preço
      151,96 €
      / Uni. *
      151,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A