The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • UC400BB
    EAN
    3250616378407
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia

    Travessas para barramento 400mm UC400BB

    Preço
    38,38 €
    / Uni. *
    38,38 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Travessas para barramento 400mm

    UC400BB

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      400 mm
    • Profun­di­dade
      44 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC400BB
    PDF
    Relatório de RoHS UC400BB
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC400BB | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC400BB

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC400BB | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC400BB

      Travessas para barramento 400mm

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2026-11-05 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-02-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC991 - Parafuso M6x12
      UC991
      Parafuso M6x12
      Preço
      0,79 €
      / Uni. *
      0,79 €
      / Uni. *
    • 2
      UT87E - Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      UT87E
      Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      Preço
      84,05 €
      / Uni. *
      84,05 €
      / Uni. *
    • 3
      UC990 - Porca de gaiola 8x8 rosca M6
      UC990
      Porca de gaiola 8x8 rosca M6
      Preço
      0,94 €
      / Uni. *
      0,94 €
      / Uni. *
    • 4
      FN952 - Retentor para porta quadro/veneza
      FN952
      Retentor para porta quadro/veneza
      Preço
      69,73 €
      / Uni. *
      69,73 €
      / Uni. *
    • 5
      UC920400AL - Barra de alumínio 4000A comprimento 1970mm
      UC920400AL
      Barra de alumínio 4000A comprimento 1970mm
      Preço
      664,42 €
      / Uni. *
      664,42 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A