The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Armá­rios de Auto­mação
    • veneza
    • Veneza
    • FN952
    EAN
    3250612649525
    Quantidade
    5 Peças
    Grupo
    03
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • Veneza
    • Ver mais

    Retentor para porta quadro/veneza FN952

    Preço
    69,73 €
    / Uni. *
    69,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Retentor para porta quadro/veneza

    FN952

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    Dimen­sões
    • Altura
      66 mm
    • Largura
      25 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN952
    PDF
    Relatório de RoHS FN952
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FN952 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FN952

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FN952 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FN952

      Retentor p/porta quadro/veneza

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC2035AMD - Calha DIN regulável 1x10M l.350
      UC2035AMD
      Calha DIN regulável 1x10M l.350
      Preço
      34,74 €
      / Uni. *
      34,74 €
      / Uni. *
    • 2
      UC92080AL - Barra de alumínio 800A l.1970
      UC92080AL
      Barra de alumínio 800A l.1970
      Preço
      175,68 €
      / Uni. *
      175,68 €
      / Uni. *
    • 3
      UC920125AL - Barra de alumínio 1250A largura 1970
      UC920125AL
      Barra de alumínio 1250A l.1970
      Preço
      239,30 €
      / Uni. *
      239,30 €
      / Uni. *
    • 4
      UC000BB - Jogo 4 apoios isolantes para barras
      UC000BB
      Jogo 4 apoios isolantes para barras
      Preço
      57,28 €
      / Uni. *
      57,28 €
      / Uni. *
    • 5
      UC2060AMD - Calha DIN regulável 1x24M l.600
      UC2060AMD
      Calha DIN regulável 1x24M l.600
      Preço
      43,44 €
      / Uni. *
      43,44 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A