Resistência anti-condensação 80W FL255Z

EAN
3250619272559
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
130,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    56 mm
  • Altura produto instalado
    155 mm
  • Largura produto instalado
    61 mm
Potência
  • systemratedpower
    80 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA