The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWB
    • FZ401
    EAN
    3250612764013
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Caixas estan­ques vector
    • Armá­rios FWB
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • Ver mais

    Jogo de tampas para passa-cabos flexível FZ401

    Preço
    12,52 €
    / Uni. *
    12,52 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Jogo de tampas para passa-cabos flexível

    FZ401

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      1 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FZ401
    PDF
    Relatório de RoHS FZ401
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ401 | Hager Portugal

      Imagem do produto FZ401

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ401 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ401

      Jogo de tampas para passa-cabos flexível

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2026-03-25 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Imagem Mounting instruction for distribution- / meter flange univers | Hager Portugal

      Mounting instruction for distribution- / meter flange univers

      FZ425 / FZ426

      PDF
      632,98 kB
    • Manuais

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Imagem Technical manual for FWB enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FWB64S - Armário FWB de superfície com porta 6 linhas 4 campos 288 mod. IP44 950x1050x161
      FWB64S
      FW superfície IP44 porta opaca a.950 l.1050, 288M
      Preço
      679,80 €
      / Uni. *
      679,80 €
      / Uni. *
    • 2
      FWB62S - Armário FWB de superfície com porta 6 filas 144 módulos IP44 950x550x161
      FWB62S
      FW superfície IP44 porta opaca a.950 l.550, 144M
      Preço
      456,72 €
      / Uni. *
      456,72 €
      / Uni. *
    • 3
      FWB43S - Armário FWB de superfície com porta 4 linhas 3 campos 144 mod. IP44 650x800x161
      FWB43S
      FW superfície IP44 porta opaca a.650 l.800, 144M
      Preço
      455,90 €
      / Uni. *
      455,90 €
      / Uni. *
    • 4
      FWB71S - Armário FWB de superfície com porta 7 filas 1 campo 84 módulos IP44 1100x300x161
      FWB71S
      FW superfície IP44 porta opaca a.1100 l.300, 84M
      Preço
      351,69 €
      / Uni. *
      351,69 €
      / Uni. *
    • 5
      FWB73S - Armário FWB de superfície com porta 7 linhas 3 campos 252 mod. IP44 1100x800x161
      FWB73S
      FW superfície IP44 porta opaca a.1100 l.800, 252M
      Preço
      612,93 €
      / Uni. *
      612,93 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A